Kierrosluku- ja nollanopeusvahdit

Kierrosluku- ja nollanopeusvahdit

Turvallinen ja kompakti kierroslukuvalvonta

Kierrosluku- ja nollanopeusvahdit valvovat pyöriviä osia ja pysäyttävät ne hätätilanteessa turvallisesti.

Takaisin: Turvarelemoduulit

Kategoriat

Hae kohteesta Kierrosluku- ja nollanopeusvahdit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Liian suuret nopeudet aiheuttavat vaaroja ihmisille ja koneelle. PSRmotion-kierrosluku- ja -nollanopeusvahdit huolehtivat sammuttamisesta hätätilanteessa turvallisesti ja nopeasti.

Edut

  • Kompakti rakenne säästää tilaa jopa 75 %
  • Helppo konfigurointi tuotteessa olevalla painikkeella tai PSRmotion-ohjelmistolla
  • Suurin yhteensopivuus, koska liikkeen valvonta mahdollista kaikilla yleisimmillä anturitypeillä
  • Paras mahdollinen manipulointisuoja innovatiivisten suojamekanismien ansiosta
  • PSRmotion- kierrosluku- ja nollanopeusvahti ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Kompakti kierrosluku- ja nollanopeusvahti

Kierrosluku- ja nollanopeusvahti PSRmotion  

Kierrosluku- ja nollanopeusvahti PSRmotion

Yhdistetyllä PSR-MM30-kierrosluku- ja nollanopeusvahdilla voit valvoa pysähtymisen lisäksi kolmea eri toimintatilaa. PSR-MM30 takaa hyvän laitekäytettävyyden, koska sen mittaustoiminto on luotettava.

  • Leveys 22,5 mm
  • Yhteensopiva nykyaikaisten turvaenkoodereiden kanssa SIL 3:een asti
  • Liikkeentunnistus enkooderin ja lähetysmiskytkimen avulla
  • Pakko-ohjatut relelähdöt, parametroitavat ilmoituslähdöt
  • Reaaliaikainen seuranta PSRmotion-ohjelmistolla
  • Käyttöönotto USB-liitännän kautta
  • Yhteensopiva PSRswitch-turvakytkimen kanssa integroidun suojaovivalvonnan ansiosta
  • Jopa PL e ja SIL 3

Reaaliaikainen seuranta PSRmotion-ohjelmistolla

PSRmotion-ohjelmisto  

PSRmotion-ohjelmisto kompaktille kierrosluku- ja nollanopeusvahdille

PSRmotion-ohjelmistolla otetaan kierrosluku- ja nollanopeusvahti PSR-MM30 käyttöön, määritetään sen parametrit ja valvotaan sitä vaivattomasti.

Reaaliaikaisessa mittaustilassa voidaan visualisoida koneen liikkeet.

Windows-perustainen ohjelmisto on ladattavissa maksutta. Ohjelmistoa voidaan mukauttaa USB-liitännän kautta.

Tilaa säästävä nollanopeusvalvonta ilman ylimääräisiä antureita

Anturiton PSRmotion-nollanopeusvahti  

Erittäin kompakti PSRmotion-nollanopeusvahti ei vaadi muita antureita

Kapeaa PSR-MM25-nollanopeusvahtia voidaan käyttää koneen tilavalvontaan ilman antureita ja esimerkiksi lukituslaitteen ohjaamiseen. Nollanopeus tunnistetaan mittaamalla indusoitu jännite moottorin käämissä.

  • Leveys 12,5 mm
  • Helppo käyttöönotto konfigurointipainikkeella
  • Voidaan käyttää koneissa, joissa joko on tai ei ole taajuusmuuttajaa
  • Pakko-ohjatut relelähdöt, kaksi ilmoituslähtöä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut