Erikoisliitäntä

Monipuolinen ja ainutlaatuinen

Monipuolinen ja ainutlaatuinen

Monipuolinen liitäntätekniikkamme takaa oikeanlaisen liittimen saatavuuden myös sinun erikoissovellukseesi.

Takaisin: Riviliittimet

Kategoriat

  • Barrier-liitäntä
    Barrier-liitäntä

    Liitä johtimet Barrier-liittimillä helposti ja nopeasti.

  • Liityntämoduulit
    Liityntämoduulit

    Kytke signaaleja turvallisesti innovatiivisen väriohjausjärjestelmän avulla ja jopa 20 % suuremmalla liitäntätiheydellä.

Hae kohteesta Erikoisliitäntä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin erikoisliittimet ovat juuri niin ainutlaatuisia kuin sinun vaatimuksesi. Meillä on sopiva ratkaisu niin liikennesovelluksiin kuin prosessiteollisuuteen.

Edut

  • Ajan ja tilan säästöä monijohdinliitännällä
  • Huoltovapaa ruuviliitäntä Reakdyn-menetelmän ansiosta
  • Joustava, sillä lattapistokeliitäntä on saatavana useassa koossa
  • Useampi johdin kytketään helposti TERMI-POINT®-liitännän avulla

Lattapistokeliitäntä

Lattapistokeliitäntä  

Erityisen tilaa säästävä: lattapistokeliitäntä

Lattapistokeliitännät ovat ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin. Kotelon seinämät ulottuvat vain vähän metalliosien ulkopuolelle. Siten johdotuskourut voidaan kiinnittää liittimien lähelle, mikä säästää paljon tilaa.

Uritettuja pistokkeita käytetään tarpeen mukaan. 6,3 mm:n pistokkeen sijasta voidaan käyttää myös yhtä täyseristettyä tai kahta paljasta 2,8 mm:n pistokkeita.

TERMI-POINT®-liitäntä

Liittimet, joissa on TERMI-POINTsup®/sup-liitäntä  

Vaihtoehtoisesti useaan liitäntään: TERMI-POINT®

Säätöteknisten laitteiden ryhmitys- ja jakotasoille Phoenix Contactin tuotevalikoimassa on TERMI-POINT®-liitännällä varustettuja liittimiä.

TERMI-POINT®-mallit eroavat toisistaan sen perusteella, miten nasta kohdistuu liittimeen:

  • Pituussuuntaiset nastat pystysuoraan asennettuihin kytkentäkiskoihin
  • Poikkisuuntaiset nastat vaakasuoraan asennettuihin kytkentäkiskoihin
  • Yhteen nastaan voidaan tehdä enintään kolme liitäntää

 

Liityntämoduulit

Liityntämoduulit  

Liityntämoduulit

PTMC-liityntämoduulin rakenne tarjoaa korkeimman signaalitiheyden automaatioympäristön kytkennöissä. Modulaarinen, napaluvultaan täsmällinen rakenne ja värilliset matriisielementit huolehtivat selkeästä ja virheettömästä johdotuksesta. Yksittäisiä elementtejä on saatavana 11 värissä.

Korkealuokkainen laatu

Liittimen komponentit: metalli- ja muoviosat  

Korkealuokkaiset metalli- ja muoviosat

Luotettavat liitännät ovat haasteemme. Tuotteidemme laatu on avain niihin. Laatu huomioidaan jo materiaalien valinnassa.

Metalliosat jännityskorroosiolta suojatuista kupariseoksista:

  • Elektrolyyttisen parin muodostuminen estyy kosteissa oloissa
  • Varmat ja luotettavat liitännät
  • Vähäinen lämpeneminen hyvän sähkönjohtavuuden ansiosta
  • Pinta on suojattu lyijyttömällä galvanoidulla nikkeli- tai tinakerroksella

Liitinrunko elastisesta ja sitkeästä muovista:

  • Kierrätettävä, halogeeniton ja UV-säteilyn kestävä
  • Hyvä tropiikin ja termiittien kestävyys
  • Käyttölämpötilat enintään 130 °C
  • Korkea kemiallinen kestävyys
  • Erinomainen vanhenemisenkestävyys
  • Sertifioitu UL 94 -standardin paloluokan V0 mukaan