Ohjelmisto konfigurointiin, valvontaan ja diagnostiikkaan

Maksimaalinen käytettävyys

Maksimaalinen käytettävyys

Automatisoi tehokkaasti – nopean käyttöönoton, jatkuvan valvonnan ja luotettavan diagnostiikan ansiosta.

Takaisin: Valvonta ja diagnostiikka

Kategoriat

Hae kohteesta Ohjelmisto konfigurointiin, valvontaan ja diagnostiikkaan

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Taloudellinen tuotanto edellyttää maksimaalista käytettävyyttä. Phoenix Contact tarjoaa ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit ottaa järjestelmän nopeasti käyttöön, valvoa sitä tehokkaasti ja suorittaa luotettavan vianetsinnän. Sopii PROFINET- tai INTERBUS-verkoille sekä alempitasoisille järjestelmille kuten HART, PROFIBUS tai IO-Link.

Edut

  • PROFINET- ja INTERBUS-verkkojen keskitetty konfigurointi yhdellä työkalulla
  • Järjestelmäseisokkien välttäminen ja tarkka virheanalyysi - integroitu diagnostiikkatoiminto
  • Samanaikainen usean verkon valvonta Diag+ NetScan -ohjelmalla
  • Safety-moduulien nopea ja yksinkertainen konfigurointi SAFECONF-konfigurointiohjelmalla

Ohjelmistotyökalut konfigurointiin, valvontaan ja diagnostiikkaan

Ohjelmistopakkaus Connect+  

Helppo käyttöönotto ja parametrointi ohjelmalla Connect+

Järjestelmäkäytettävyyden tiimoilta tarjoamme sinulle tehokkaat ohjelmistoratkaisut sopivin hinnoin.

Connect+
Connect+ on yhtenäinen ohjelmisto Phoenix Contactin kaikkien pienohjausten helppoon käyttöönottoon ja sovellusparametrien asettamiseen. Ohjelmisto sisältää mm. toiminnot ohjauksen ensikonfigurointiin ja laiteohjelmiston helppoon muuttamiseen. Tiedot on turvattu ja manipulointi estetty, koska täydellistä ohjelmointiympäristöä ja luettavaa kehitysprojektia ei julkaista.

PV Monitor+
PV Monitor+ on tehokas ohjelmistoratkaisu, jonka avulla varmistat aurinkopaneelijärjestelmäsi pitkäaikaisen, jopa 500 kW:n tuottavuuden. Jännite- ja virta-arvoja kerätään jatkuvasti. Jos nämä arvot ylittävät tai alittavat asetetut parametrit, annetaan tekstiviestihälytys. Näin voit tarkkailla jatkuvasti järjestelmän tehokkuutta ja ryhtyä tarvittaessa välittömiin toimenpiteisiin.

Config+
Ohjelmistotyökalu INTERBUS- ja PROFINET-verkkojen yksinkertaiseen suunnitteluun, käyttöönottoon ja huoltoon. Konfiguroinnin suoritat joko itse tai annat laitteiston lukea sen. Vierasohjelmistot voidaan liittää FDT-liittymän kautta.

Diag+
Diagnostiikkatyökalu verkkovirheiden sekä ohjaus- ja laitetilojen näyttämiseen. Erityisesti PROFINET- ja INTERBUS-verkoille räätälöitynä ohjelmisto tarjoaa lisäksi ennaltaehkäiseviä diagnostiikkatoimintoja sekä signaalilaadun valvonnan.

SAFECONF
Yksinkertainen turvaohjelmisto toiminnalliselle turvallisuudelle. SAFECONF-ohjelmistolla voit konfiguroida PSR-TRISAFE- tai SafetyBridge-moduulit. Drag & Drop -toiminnolla toteutat turvajärjestelmäsi, joka on määritetty omien vaatimuksiesi mukaan.