Smart-sarjan hallittavat kytkimet

Smart-sarjan hallittavat kytkimet

Tehokas ja nopea

Suuret tietomäärät korkeilla siirtonopeuksilla.

Takaisin: Hallittavat kytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Smart-sarjan hallittavat kompaktikytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin Smart-sarjan hallittavat kytkimet tarjoavat erinomaiset reaaliaikaominaisuudet korkeilla siirtonopeuksilla. Näillä teollisuus-Ethernet-kytkimillä voit konfiguroida hallintatoiminnot helposti Smart-tilassa ja käyttää siten erilaisia Ethernet-standardeja yhdellä ainoalla kytkimellä.

Edut

  • Suuret tietomäärät ja korkea siirtonopeus - Fast Ethernet tai Gigabit kaikissa porteissa
  • IT-standardit ja automaatioprotokollat tarjoavat optimaalisen käyttäjätuen
  • Kytkintoimintojen helppo valvonta ja konfigurointi Web Based Management -ominaisuudella, SNMP:llä ja PROFINET-laitetoiminnoilla

Käyttö PROFINET-ympäristössä

Smart-sarjan hallittavat kytkimet toimivat PROFINET-laitteena  

Smart-sarjan hallittavat kytkimet toimivat PROFINET-laitteena

Integroidulla PROFINET-laitteella Smart-sarjan hallittavat kytkimet soveltuvat optimaalisesti käytettäviksi PROFINET-Conformance-Class-B-verkoissa. Kytkimet voidaan konfiguroida ja diagnostiikka suorittaa täydellisesti PC Worxin ja Step 7:n avulla.

Taatun 200 ms:n kytkentäajan vikatapauksessa varmistaa MRP-protokolla (Media Redundancy Protocol).
LLDP-protokolla (Link Layer Discovery Protocol) mahdollistaa verkkotopologian automaattisen määrityksen.

Edut:

  • Konfigurointi I/O-ohjaimen (ILC, S7) kautta
  • DCP-protokollan (Discovery Configuration Protocol) tuki: IP-osoitteiden ja laitenimien automaattista antoa varten
  • Diagnostiikka ohjausohjelman kautta
  • PROFINET-hälytystoiminto: jos esim. polymeerikuidun valoteho laskee alle kynnysarvon, annetaan hälytys

Käyttö EtherNet/IP-ympäristössä

Älykästä tiedonsiirtoa suodatus- ja tiedustelutoiminnoilla  

Älykästä tiedonsiirtoa suodatus- ja tiedustelutoiminnoilla

Smart-sarjan hallittavilla kytkimillä on optimaalista EtherNet/IP-käyttöä varten erityisiä Multicast-suodatustoimintoja. Tämä vähentää verkon kuormitusta ja parantaa verkon vakautta.

Smart-sarjan hallittavien kytkinten suodatus- ja tiedustelutoiminnoilla tiedot lähetetään ainoastaan niitä tarvitseville laitteille.

Tämä merkitsee optimaalista tukea EtherNet/IP-verkoille ja älykästä tiedonsiirtoa.

Ethernet reaaliajassa

Ethernet reaaliajassa - Smart-sarjan hallittavat kytkimet  

Ethernet reaaliajassa - Smart-sarjan hallittavat kytkimet

Smart-sarjan hallittavat kytkimet tarjoavat suuret tietomäärät ja korkeat nopeudet. Konfiguroi hallintatoiminnot ja käytä erilaisia Ethernet-standardeja yhdellä ainoalla kytkimellä.

Edut:

  • Fast Ethernet tai Gigabit kaikissa porteissa
  • Optimaalinen PROFINET RT- tai EtherNet/IP -ympäristöön
  • IT-reaaliaikapalvelujen tuki, kuten video- tai Voice-over-IP
  • Laajennettu lämpötila-alue -40 °C - +70 °C teollisuusympäristöön
  • Gigabit-versiot, joilla merenkulun ja ATEX-alueen II hyväksynnät