Suojaa etenkin kentältä tulevat pitkät johdot erikseen.
Mitä pidempi kentälle asennettu johto on, sitä alttiimpi se on esim. lähellä tapahtuvien salamaniskujen aiheuttamille ylijännitteille. Suojaa nämä johdot siksi erikseen rakennuksen sisääntulossa tai välijakamossa yksiportaisten suojalaitteiden avulla.
Ihanteellinen ylijännitesuojakonsepti on moniportainen. Se tarkoittaa nopeasti reagoivien komponenttien (esim. transienttisuojadiodit) ja tehokkaiden suojalaitteiden (esim. kaasupurkausputket) optimoitua yhdistelmää. Varistorit sulkevat näiden suojausportaiden väliin jäävän aukon. Ne reagoivat hitaammin kuin diodit, mutta niiden purkauskapasiteetti on korkeampi.
Yksiportaisissa suojalaitteissa on vain yksi komponentti. Ne soveltuvat esim. pitkien johtojen lisäsuojaukseen kentällä, rakennuksen sisääntulossa tai eri suojavyöhykkeiden rajapinnalla. Yksiportaiset, pitkittäissuuntaisen jännitteen suojauksella varustetut laitteet suojaavat ylijännitteiltä yksittäisten signaalijohtimien välillä. Poikittaissuuntaisen jännitteen suojauksella varustetut mallit suojaavat johdinta ja maata.
Näiden tuotteiden avulla voit toteuttaa yksiportaisen ylijännitesuojan.
Yksiportaiset TERMITRAB complete -suojalaitteet tarjoavat 6 mm leveinä erilaisia suojausvaihtoehtoja yhdellä suojaportaalla. Saatavana on kaasupurkausputkia karkeasuojaukseen, varistoreja keskisuojaukseen tai transienttisuojadiodeja hienosuojaukseen. Karkeasuojia on saatavana Push-in- ja ruuviliitäntäisinä.
Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.
MSO-tekniikan ylijännitesuojausTämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"