Yksikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat

Yksilouml;llinen suojaus

Yksilöllinen suojaus

Yksikanavaisilla ylivirtasuojilla luodaan yksilöllisten vaatimustesi mukainen suojaus.

Takaisin: Elektroniset ylivirtasuojat

Kategoriat

Hae kohteesta Yksikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Yksikanavaisilla elektronisilla ylivirtasuojilla luodaan laitteille juuri vaatimustesi mukainen suojaus. Ylivirtasuojat suojaavat laitteet joustavasti vain 6 mm leveällä rakenteella.

Edut

  • Etävalvonta tietoliikennetoiminnon ansiosta
  • Toimintatilan ilmaisu laitteen LED-näytön avulla.
  • Nopea kytkeminen push-in-liitäntätekniikan ansiosta.

Kapeat elektroniset ylivirtasuojat PTCB

PTCB – yleiskäyttöinen 6 mm:ssä  

PTCB – yleiskäyttöinen 6 mm:ssä

Optimaalisesti yksinkertaiseen ja tilaa säästävään potentiaalinjakoon: yksikanavainen elektroninen ylivirtasuoja PTCB on silloitettavissa CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmään. Kapea rakenne sallii kuitenkin asettamisen 1–8 ampeerin välille.

Edut:

  • CLIPLINE complete -riviliitinvalikoiman tarjoama silloitettavuus tekee sovellusten rakentamisesta helppoa
  • Enemmän tilaa kytkentäkaapissa: kapeimmillaan suojaus on vain 6 mm leveä
  • Helppo käyttöönotto ja vähemmän varastointitarvetta, koska jokaisen laitteen virta-arvot ovat säädettävissä erilaisiin sovelluksiin

Yksikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat CB E

CB E – yksilöllisesti sovitettavissa  

CB E – yksilöllisesti sovitettavissa

Voit tehdä sovelluksistasi yksilöllisten vaatimustesi mukaiset. Suojattavien käyttäjien määrällä ei ole merkitystä. Yksikanavaisia ylivirtasuojia voi laajentaa modulaarisesti tilanteen mukaan.

Edut:

  • Yksilöllisesti sovitettavissa suojapistokkeiden ansiosta
  • Suuri valikoima ei-toivotut muutokset estäviä suojapistokkeita, joilla on kiinteät nimellisvirta-arvot.
  • Aktiivinen virranrajoitus optimoi kytketyn teholähteen kuormituksen

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Suojalaitteet – Suojakytkimet

Palvelut


Suojakytkimet PTCB

Yleiskäyttöinen 6 mm:ssä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje