Signaalit yhteisellä referenssipotentiaalilla

Signaalit yhteisellä referenssipotentiaalilla

Signaalit yhteisellä referenssipotentiaalilla

TERMITRAB complete tarjoaa jokaiseen vaatimukseen sopivan ylijännitesuojan.

Takaisin: Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan (MSO) ylijännitesuoja

Kategoriat

Hae kohteesta Signaalit yhteisellä referenssipotentiaalilla

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kun välitetään vain yksi konkreettinen kytkintieto, puhutaan digitaaleista signaaleista tai kytkinkontakteista. Tässä signaalit johdetaan yhteisen vertailupotentiaalin kautta. Ylijännitteet voivat kuitenkin myös estää tilojen siirron, mikä johtaa järjestelmävikoihin. Oikea ylijännitesuoja turvaa signaalien siirron ja järjestelmän jatkuvan toiminnan.

Edut

  • Maailman kapein ylijännitesuoja, leveys alkaen 3,5 mm
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet: rakenne ja liitäntätekniikat mukautuvat sovelluksiin
  • Pistoliitettävät ylijännitesuojat helpottavat koestusta
  • Kapeimmat suojalaitteet tilaa säästävään asennukseen

Signaalit yhteisellä referenssipotentiaalilla

Signaalit yhteisellä referenssipotentiaalilla  

Pistoliitettävä ylijännitesuoja TERMITRAB complete

Kytkentätilat ja ilmoituskoskettimet ovat tyypillisiä ohjausten binääritulojen keräämiä signaaleja. Ohjaukset kytkevät myös toimilaitteita, kuten magneettiventtiilit. Valitse sopiva ylijännitesuoja herkkien ohjaustulojen ja -lähtöjen suojaamiseen. Usein yksittäiset binaarisignaalit on kytketty yhteiseen referenssipotentiaaliin. Tyypillisiä tämän yhteisen referenssipotentiaalin huomioivia suojausmuotoja ovat ns. 2X1- tai 4X1-kytkennät.   

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

MSO-tekniikan ylijännitesuojaus

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje