Signaalimajakat

Signaalimajakat

Korkea käytettävyys luotettavalla merkinannolla

Signaalimajakat antavat häiriötapauksessa hälytyksen optisilla ja akustisilla signaaleilla.

Takaisin: Valaistus ja merkinanto

Kategoriat

Hae kohteesta Signaalimajakat

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Parantaa koneiden ja järjestelmien käytettävyyttä. Phoenix Contactin moduulirakenteisilla signaalimajakoilla kone- ja järjestelmätilat osoitetaan luotettavasti. 

Edut

  • Kone- ja järjestelmäkäytettävyyden lisääminen luotettavalla tilailmoituksella
  • Monipuolisilla signaaleilla jokaisessa tilanteessa oikea signaali
  • Vähäiset asennuskustannukset, koska kokoonpano ei vaadi työkaluja, ja asennusmahdollisuuksia on erilaisia
  • Koska rakenne on modulaarinen, signaalimajakan kokoonpanoa voidaan muuttaa nopeasti
  • Laaja käyttöalue UL-hyväksynnän ansiosta

Kompakti ja taloudellinen, halkaisija 50 mm

Kuvulla varustettu signaalimajakka  

Kuvulla varustettu kompakti signaalimajakka

Edullisella LED-signaalimajakalla on vaikuttava teollisuusympäristöön sopiva muotoilu, ja se sopii ihanteellisesti kompakteihin koneisiin. Innovatiivisen johdotuskonseptin ansiosta voit järjestää yksittäiset kuvut mihin tahansa järjestykseen. 

  • Varma vaativassa teollisuusympäristössä korkean suojausluokan ansiosta
  • Nopea asennus bajonettilukituksen ansiosta
     

70 mm:n halkaisijansa ansiosta monipuolinen ja käytännöllinen

Signaalimajakat sarjaan kytkettyinä  

Signaalimajakat sarjaan kytkettyinä koneessa

Voit yhdistää modulaaristen signaalimajakoiden optisia ja akustisia signaalielementtejä joustavasti tarpeidesi mukaisesti. Lisäelementtejä on helppo asentaa myöhemmin modulaarisen rakenteen ansiosta. Signaalimajakkaelementtien mekaaninen ja sähköinen liittäminen tapahtuu muutamassa sekunnissa bajonettilukituksen ansiosta.

  • Suuri valikoima optisia ja akustisia elementtejä
  • Ohjaus IO-Link-liitännän kautta
  • Varma vaativassa teollisuusympäristössä korkean suojausluokan ansiosta
  • Nopea asennus bajonettilukituksen ansiosta
     

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260