Signaalipistoliitin

Phoenix Contactin signaalipistoliittimet

Yhtenäiset ratkaisut

Runsas valikoima eri kokoja ja kotelomalleja mahdollistavat yhtenäiset ratkaisut laite- ja kaapelipuolelle.

Takaisin: Pyöröpistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Signaalipistoliitin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Valmistamme pyöröpistoliittimiä teollisuuden signaali- ja anturi-/toimilaitesovelluksiin useissa eri versioissa. Johdinliitännäksi voidaan valita puristus- tai juotosliitäntä.

Edut

  • Ainutlaatuista monipuolisuutta M5–M23-liittimissä
  • Joustavuutta erilaisilla napaluvuilla: 3–19 napaa
  • Yksinkertaista ja helppoa valmiskaapeleiden avulla

M5–M12-signaalipistoliittimet

M5–M12-signaalipistoliittimet  

M5–M12-signaalipistoliittimet

Teollisuuden anturi-/toimilaiteliitäntätekniikalle asetettavien vaatimusten pohjalta olemme kehittäneet kattavan tuotevalikoiman M5-, M8- ja M12-pistokkeita sekä seinämäläpivientejä. Itseasennettavat ja asiakaskohtaiset tuotteet mahdollistavat optimaalisen sopivuuden yksilöllisiin laitekonsepteihin.

  • 3- ... 17 napaa
  • A-, B- tai D-koodaus

 

M17- ja M23-signaalipistoliittimet

M17- ja M23-signaalipistoliittimet  

M17- ja M23-signaalipistoliittimet

Kokojen M17 ja M23 pyöröpistoliittimet sopivat useisiin teollisuuden signaalisovelluksiin. Ne täyttävät myös tiiviyden, tärinänkestävyyden ja EMC-häiriönkestävyyden vaatimukset. Pyöröpistoliittimiä täydentää kattava valmiskaapelien valikoima. PRO-sarjan M23-pistoliittimet täydentävät lisäksi tuotevalikoimaa.

  • 6- ... 19-napainen
  • Kaikki liitinrungot voidaan kalustaa uros- tai naaraskoskettimilla.

 

7/8"-signaalipistoliitin

7/8  

7/8"-signaalipistoliitin

Pyöröpistoliittimiä on saatavana myös tuumakoossa. Tuotevalikoimaan kuuluu itseasennettavien, ruuviliitäntäisten pistoliitinten lisäksi läpivientejä valmisjohtimilla tai suoraa piirikorttiasennusta varten.

  • 3- ... 5-napainen

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Pyöröpistoliittimet M17-M58

Palvelut


Harjoitusvideo

Pyöröpistoliittimet M17 – M40 PRO:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje