Tuotteen nimi sisältää muun muassa tietoja tuotteen toiminnasta, hävittämisestä ja laitteiden liitäntätekniikasta.
Seuraavasta esimerkistä näet, miten nimi tulkitaan.
Syöttöerotusvahvistimen MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP esimerkistä näet, miten voit tulkita tuotenimen yksittäiset osat:
Kuvaus | Nimi | Selitys |
---|---|---|
Tuoteperhe | MACX MCR MACX PL MACX MCR-EX MACX PL-EX | Toiminnaltaan turvalliset erotusvahvistimet SIL Toiminnaltaan turvalliset erotusvahvistimet PL Toiminnaltaan turvalliset Ex i -erotusvahvistimet SIL Toiminnaltaan turvalliset Ex i -erotusvahvistimet PL |
Toiminto | SL | Standard line, kompakti ja edullinen moduuli |
Lisä 1 | RPSS IDS SD-21 SD-23 SD-24 S-MUX S-MUX-TB PTB | Syöttöerotusvahvistin Lähtöerotusvahvistin Venttiilinohjauslaite, tyhjäkäyntijännite 21 ≤ x < 22 V DC Venttiilinohjauslaite, tyhjäkäyntijännite 23 ≤ x < 24 V DC Venttiilinohjauslaite, tyhjäkäyntijännite 24 ≤ x < 25 V DC Multiplexer HART-kenttälaitteiden digitaaliseen liittämiseen HART-liitäntälevy Syöttö- ja vikailmoitusmoduuli |
Tulo | UI RPSSI I 2I T RTD TC NAM 2NAM | Jännite- ja virtatulo Syöttö- ja tuloerotusvahvistin, virtatulo Virtatulo Virtatulo, kaksikanavainen Vastuslämpömittari, termoelementti ja mV-lähteet Vastuslämpömittari Vastuslämpömittari ja mV-lähteet NAMUR-lähestymiskäynnistin tai -kytkin NAMUR-lähestymiskäynnistin tai -kytkin, kaksikanavainen |
Lähtö | UI I 2I UIREL R RO 2RO T 2T NAM YO HO 25 40 48 60 1S | Jännite- ja virtalähtö Virtalähtö Kaksi virtalähtöä Jännite- ja virtalähtö raja-arvoreleellä Potentiometri (vastus) Sulkurelekosketin Kaksi sulkurelekosketinta Transistorilähtö, passiivinen Kaksi transistorilähtöä, passiivinen Resistiivinen toiminta standardin EN 60947-5-6 mukaan Resistiivinen toiminta standardin EN 60947-5-6 mukaan, Yokogawa-yhteensopiva Resistiivinen toiminta standardin EN 60947-5-6 mukaan, Honeywell-yhteensopiva Virranrajoitus 25 mA Virranrajoitus 40 mA Virranrajoitus 48 mA Virranrajoitus 58 mA Yksi kanava HART-läpinäkyvä |
Syöttö | UP LP | 24 V DC -syöttö Universal power (pitkän matkan syöttö AC/DC) Loop powerd (silmukkasyöttö) |
Lisä 2 | LFD HV ILP | Johtovian tunnistus High voltage (korkea koetusjännite) Input Loop powered (tulosilmukkasyöttö) |
Liitäntä | SP | Ruuviliitäntä Push-in-tekniikka |
Konfigurointi | NC C | Ei konfiguroitu, peruskonfiguraatio Ei konfiguroitu, peruskonfiguraatio Tilauskonfiguraatio, muutettavissa |
Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimetTämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"