Erotusvahvistimet väylä- ja verkkoliitännällä

Erotusvahvistimet väylä- ja verkkoliitännällä

Turvallinen erotus kentältä verkkoon

Yhdistä turvallisen galvaanisen erotuksen ja digitaalisen tiedonsiirron edut keskenään.

Takaisin: Erotusvahvistimet

Kategoriat

Hae kohteesta Erotusvahvistimet väylä- ja verkkoliitännällä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Vain 50 mm:n leveydessä siirrät jopa kahdeksan vapaasti valittavaa kenttäsignaalia turvallisesti ja galvaanisesti erotettuina teollisuuden verkkoihin. Signaalikohtaisia tulokortteja ei tarvita. Hyödynnät galvaanisen erotuksen edut prosessoriin saakka, myös yksittäisten kanavien välissä.

Edut

  • Kompaktit koplerit erotusvahvistimien liittämiseksi yleisimpiin kenttäväyliin
  • Turvallinen galvaaninen erotus takaa virheettömän signaalinsiirron prosessoriin saakka, myös yksittäisten kanavien välissä
  • Kustannusten ja tilan säästöä ohjaustasolla, koska signaalikohtaisia tulokortteja ei tarvita
  • Helppo käyttöönotto ja huolto: virtasignaalien mittaus käytön aikana tai luku NFC:n kautta älypuhelimella
  • Kiertokytkin, ohjelmisto tai MINI Analog Pro -sovellus nopeaan parametrointiin
  • MINI Analog Pro -erotusvahvistimet väylä- ja verkkoliitännällä ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Tulokortteja ei tarvita, täydellinen signaalivalikoima

Modulaariset erotusvahvistinyhdistelmät ja kiinnitettävät koplerit  

Modulaariset erotusvahvistinyhdistelmät ja kiinnitettävät koplerit

Helposti kiinnitettävien koplerien avulla voit integroida minkä tahansa MINI Analog Pro -erotusvahvistimen virta- ja digitaalisella lähdöllä tilaa säästäen verkkoon. Signaalikohtaisia tulokortteja ei tarvita.

MINI Analog Pro -koplereita väylä- ja verkkoliitäntään on saatavana seuraaville protokollille:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Joustava ratkaisu järjestelmämigraatioon

Joustava verkkoliitäntä varmistaa yhteensopivuuden jokaisen ohjauksen kanssa  

Joustava verkkoliitäntä tukee ohjausten yhteensopivuutta

Siirtyminen nykyaikaiseen ohjaussukupolveen tuo toiminnanharjoittajalle olosuhteista riippuen huomattaviakin riskejä ja haasteita. Väylä- ja verkkoliitäntäiset erotusvahvistimet ovat optimaalinen tuki järjestelmän migraatiossa ja laajennuksessa. Signaalien nopea ja virheetön niputus verkkokaapelissa takaa joustavuuden ja yhteensopivuuden lähes kaikkien ohjauksien kanssa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje