Turvalliset erotusvahvistimet

Turvalliset erotusvahvistimet

Luotettava ja turvallinen

Turvallinen erotus, muunto, suodatus ja vahvistus - SIL-sertifioiduilla erotusvahvistimilla myös Ex-alueelle.

Takaisin: Toiminnallinen turvallisuus

Kategoriat

Hae kohteesta Turvalliset erotusvahvistimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

MACX-erotusvahvistinperhe on suunniteltu ja valmistettu tuotteen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin toiminnallisen turvallisuuden standardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa koneiden ja laitteistojen korkeinta turvallisuutta.

Edut

  • Tarkka siirto ja korkea käyttövarmuus SIL-sertifioiduilla erotusvahvistimilla
  • Turvallinen erotus, mukautus, suodatus ja vahvistus analogisen signaalinkäsittelyn monipuolisilla ratkaisuilla
  • Maksimaalinen räjähdyssuojaus kaikille Ex-alueille ja kaasuluokille: yksi- ja kaksikanavaiset signaalierottimet Ex-alueen luonnostaan turvallisille virtapiireille.
  • Integroi helposti analogiset signaalit turvaketjuun konedirektiivin mukaisesti Performance Level -tason erotusvahvistimilla

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260