Takaisin

Nopea ja virheetön signaaliyhteys laitealustalla

Yhtenäinen Interface-ratkaisu järjestelmätekniikalle

Laitealusta MACX Analog -erotusvahvistimilla  

MACX Analog -sarjan laitealusta vakioasennuskiskolaitteilla

Laitealustat (Termination Carrier) ovat kompakteja ratkaisuja MACX Analog -sarjan asennuskiskolaitteiden nopeaan ja virheettömään liittämiseen automaatiojärjestelmän tulo- ja lähtökortteihin.

Esikalustetulla VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnilla yhdistät laitealustan nopeasti ja virheettömästi ohjaukseen – Plug & Play -menetelmällä.

Voit yhdistää modulaaristen asennuskiskolaitteiden edut Plug & Play -järjestelmäkaapeloinnin kanssa yhtenäiseksi järjestelmätekniikan ratkaisuksi.

Kompakti - suuri pakkaustiheys

80 x 200 cm -kytkentäkaappi varusteltuna MACX Analog laitealustalla  

Jopa 384 kanavaa 80 x 200 cm:n kokoisessa kytkentäkaapissa

Säästä jopa 30 prosenttia tilaa markkinoilla oleviin yleisimpiin ratkaisuihin verrattuna:

  • Kompakti rakenne: korkeus 160 mm ja syvyys 170 mm.
  • Tilaa säästäen järjestetyt järjestelmäliitännät: järjestelmäkaapelien säde ei ulotu moduulien yli.
  • Asennuskiskopidike integroidulla päätypuristimella mahdollistaa useamman laitealustan sijoittamisen vierekkäin.

Kuten esimerkistä näkyy, voidaan 80 x 200 cm:n kokoiseen kytkentäkaappiin asentaa jopa 384 kanavaa , kun käytetään 2-kanavaisia MACX Analog Ex -laitteita.

Kestävä - suuri käyttövarmuus

Modulaarisen syöttökonseptin grafiikka  

Modulaarisella syöttökonseptilla korkea käyttövarmuus

Laitealusta on lujarakenteinen:

  • vakaa ja tärinänkestävä alumiiniprofiili
  • integroitu asennuskiskoprofiili moduulien pitävään kiinnitykseen
  • piirikortti suojattu profiilissa - mekaanisesti
    erotettu.

Modulaarinen syöttökonsepti

Erotusvahvistimet on yhdistetty integroitujen asennuskiskoliitinten kautta erilliseen syöttö- ja virheilmoitusmoduuliin.

Näin Termination-piirilevy on toteutettu passiiviseksi – sillä ei ole aktiivisia rakenneosia, joiden vikaantuminen
vaatisi laitealustan vaihtamista.

Erillisellä syöttö- ja virheilmoitusmoduulilla on muitakin etuja:

  • Valinnan mukaan yksinkertainen tai diodierotettu, redundanttinen syöttö
  • Vikailmoitus apuenergian katkoksessa, sulakeviassa ja johdinviassa
  • Vaihdettavat sulakkeet

Huoltoystävällinen – yksinkertainen dokumentaatio ja käyttöönotto

Laitealusta ja Hot-Swap-moduulivaihto  

Moduulin vaihto käytön aikana – Hot Swap

Laitealustalla käytetään ainoastaan vakioasennuskiskolaitteita - erityislaitteita ei vaadita.

Tämä tekee laitealustasta erityisen huoltoystävällisen:

  • Vain yksi kokoonpanosuunnittelu vakioasennuskiskoille ja järjestelmäsovelluksille
  • Nopea ja turvallinen yhteys laitealustan piirikorttiin pistoliitettävillä ja koodatuilla kaapelisarjoilla
  • Ohjauspuolen liitäntä esikalustetuilla järjestelmäkaapeleilla ja asennusadaptereilla
  • Järjestelmäliitännät ja moduuliliittimet ovat helppopääsyisiä
  • Moduulin vaihto käytön aikana – Hot Swap

Joustava - optimaalinen mukautus

Rasterivapaat profiilipituudet  

Rasterivapaat profiilipituudet ohjauskohtaisille kanavaluvuille

Yleiskäyttöisten 1:1-kytkennällä ja valinnaisella HART-signaalisiirrolla varustettujen laitealustojen lisäksi saatavana on muita ohjausjärjestelmäkohtaisia tyyppejä - joko valmiina tuotevalikoimassa tai Phoenix Contact toteuttaa ne annettujen tietojen mukaan.

Ota meihin yhteyttä:

  • Rasterivapaat profiilipituudet ohjauskohtaiselle I/O-määrälle
  • Erilaisten automaatiojärjestelmien I/O-korttien erityinen ja optimoitu mukauttaminen erilaisilla järjestelmäpistokkeilla ja asennusadaptereilla.

 

Ammattimainen järjestelmäkaapelointi

Järjestelmäkaapelit yhdistävät laitealustan ohjaukseen  

Nopea liitäntä ohjauskohtaisiin I/O-kortteihin

Yleiskäyttöisillä laitealustoilla yhdistät jopa 16 MACX Analog -erotinta automaatiojärjestelmien tulo- ja lähtökortteihin.

Esikalustetulla VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnilla yhdistät laitealustan nopeasti ja virheettömästi ohjaukseen.

Kaapeleissa on moninapaiset kanavaluvut sekä standardisoidut ja ohjauskohtaiset liitännät, esimerkiksi:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Muita yksilöllisiä ratkaisuja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje