Takaisin

Toiminnallinen turvallisuus - ideasta tuotteeseen

MACX Analog lisää järjestelmän turvallisuutta ja käyttövarmuutta. Riippumattomat testauslaitokset seuraavat jokaisen moduulin koko kehityskaarta. Valmis tuote on laadultaan ja turvallisuudeltaan testattu erotusvahvistin.

Safety Life Cycle

Safety Life Cycle – konseptista käyttöön

Safety Life Cycle – kehitysprosessi

Phoenix Contact soveltaa standardisoidussa kehitysprosessissa kaikkia IEC 61508:n mukaisia toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksia, Safety Life Cycle -periaatetta.

Siinä huomioidaan kaikki vikojen välttämistä ja hallintaa koskevat toimenpiteet laitteen kehityksestä ja valmistuksesta sen käyttöön asti. Riippumaton testauslaitos auditoi nämä toimenpiteet suorittamalla perusteellisen arvioinnin.

Testattua laatua ja turvallisuutta

Riippumattomat testauslaitokset vahvistavat laadun ja turvallisuuden  

Testattua laatua ja turvallisuutta

Riippumattomat testauslaitokset seuraavat jokaisen moduulin koko kehityskaarta. Kaikki sertifikaatit, tekniset tiedot ja turvallisuuskäsikirja voidaan ladata verkkosivustomme tuoteosasta.

Käyttöesimerkki: turvallinen prosessivalvonta

Lämpötilan säätö säiliössä  

Lämpötilansäätö turvallisella katkaisulla

Turvallisessa prosessivalvonnassa säiliöiden lämpötilaa säädetään ja valvotaan jatkuvasti. Tässä yhteydessä tapahtuu erotus säädön ja suojalaitteen välillä.

Käytä SIL-sertifioitujen lämpötilamittausmuuntimien vapaasti konfiguroitavia vaihtokoskettimia ilmoituksia, hälytyksiä ja turvallista poiskytkentää varten.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje