Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Varmatoiminen, turvallinen ja luotettava

SIL-logo

MACX Analog -erotusvahvistimet on yhtenäisesti SIL-sertifioitu IEC 61508:n mukaan

Phoenix Contact soveltaa standardisoidussa kehitysprosessissa kaikkia IEC 61508:n mukaisia toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksia.

Sertifioituja MACX Analog -erotusvahvistimia voidaan käyttää kaikissa turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa luokkaan SIL 2 saakka. Tämä tarkoittaa korkeaa laitteiston käyttövarmuutta ja turvallisuutta.

Tarkka siirto ja korkea käyttövarmuus

Tulon, lähdön, tehonsyötön turvallinen galvaaninen erotus  

Korkea käyttövarmuus galvaanisen 3-tie-erotuksen ansiosta

MACX Analog -erotusvahvistimet on varustettu turvallisella galvaanisella erotuksella tulon, lähdön ja tehonsyötön välillä. Tämä varmistaa signaalien tarkan siirron ja parantaa järjestelmän käyttövarmuutta häiriöiden varalta.

Helppo konfigrointi myös ilman ohjelmistoa

Konfigurointi ohjauslaitteella  

Helppo valvoa, konfiguroida ja kopioida ilman ohjelmistoa

Ohjelmoi MACX Analog -erotusvahvistimet helposti ilman ohjelmistoa. Laitetyypistä riippuen valittavana on eri konfigurointitapoja:

  • DIP-kytkimien kautta, jotka ovat suoraan laitteen etupuolella läpinäkyvän kannen alla.
  • Näyttö- ja ohjauslaitteen kautta, jonka kiinnität yksinkertaisesti suoraan yhteensopivien laitteiden päälle. Näin kopioit asetukset myös muihin moduuleihin tai valvot prosessiarvoja suoraan kytkentäkaapista.
    Erilliseen tallennusyksikköön yhdistettynä saat mukavan käsikäyttöisen laitteen, jonka voit asentaa siirrettävänä näyttöyksikkönä myös asennuskiskolle.

Vaivaton konfigurointi ja valvonta

Järjestelmäohjelmisto IFS-CONF  

Vaivaton konfigurointi ja valvonta ohjelmistolla

Konfiguroi yhteensopivat MACX Analog -erotusvahvistimet helposti PC:llä maksuttoman ohjelmiston avulla.

Voit valita kolmesta ratkaisusta:

  1. Erillisohjelmisto ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-ohjelmistopaketti
  3. Erilliset DTM:t olemassa olevan FDT-puitesovelluksen käyttämiseen

Integroitu Monitoring-toiminto mahdollistaa nykyisten laitteistoarvojen tallennuksen. Kaikki ohjelmistolla konfiguroitavissa olevat laitteet voidaan haluttaessa tilata myös valmiiksi konfiguroituina.

Huoltoystävälliset ja turvalliset pistokeliitimet

Pistokeliittimet  

Pistokeliittimet koodauksella

MACX Analog -erotusvahvistimet on varustettu huoltoystävällisellä liitäntätekniikalla. Voit valita ruuviliitännän tai jousivoimaliitännän nopealla Push-in-tekniikalla.

Koodaus ja selkeä merkintä varmistavat napaisuussuojauksen ja estävät jo johdotettujen asennusliitinten tahattoman virhekytkennän.

Lisäksi asennusliittimiin on integroitu holkit, joihin voidaan liittää esimerkiksi HART-yhteyslaitteet.

Älykäs konsepti tehonsyöttöön ja diagnostiikkaan

Syöttö asennuskiskoliittimen kautta  

24 voltin syötön ja diagnoosisignaalien modulaarinen silloitus

Laitteiden tehonsyöttöön MACX Analog -erotusvahvistimet tarjoavat kaksi ratkaisua:

Järjestelmäratkaisu

Silloita asennuskiskoväyläliittimellä 24 V -syöttöjännite. Tämä helpottaa johdotusta, järjestelmän laajennusta ja moduulin vaihtoa. Jännite syötetään joko suoraan halutun MACX Analog -moduulin kautta tai käytetään syöttö- ja virheilmoitusmoduulia ylimääräisellä yhteisvirheilmoituksella.

Joustava ratkaisu

Laaja-alaisen tehonsyötön ansiosta MACX Analog -erotusvahvistimet voidaan asentaa suoraan kaikkiin sähköverkkoihin - maailmanlaajuisesti ilman ylimääräistä verkkolaitetta.

Nopea ja virheetön signaaliyhteys

Termination Carrier -alusta MACX Analog -erotusvahvistimilla  

MACX Analog -sarjan Termination Carrier -alusta vakioasennuskiskolaitteilla

Termination Carrier -alustat ovat kompakteja ratkaisuja MACX Analog -sarjan asennuskiskolaitteiden nopeaan ja virheettömään liittämiseen automaatiojärjestelmän tulo- ja lähtökortteihin.

Esikalustetulla VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnilla yhdistät Termination Carrier -alustan nopeasti ja virheettömästi ohjaukseen – Plug & Play -menetelmällä.

Voit yhdistää modulaaristen asennuskiskolaitteiden edut Plug & Play -järjestelmäkaapeloinnin kanssa yhtenäiseksi järjestelmätekniikan ratkaisuksi.

Maksimaalinen räjähdyssuojaus kaikille Ex-alueille ja kaasuryhmille

Ex- ja IECEx-hyväksyntä

MAXC Analog -erotusvahvistimet tarjoavat maksimaalisen räjähdyssuojauksen

MACX Analog

MACX Analog -erotusvahvistimet on hyväksytty voimassa olevien ATEX- ja IECEx-standardien mukaan:

  • Ex n - asennukseen Ex-alueelle 2

MACX Analog Ex

Monissa prosessiteknisissä laitteistoissa on alueita, joissa saattaa muodostua räjähdysvaarallisia ympäristöjä. Mittaus- ja ohjauspiirit on siten yleensä suunniteltu luonnostaan turvallisen -syttymissuojaluokan mukaisiksi – Ex i.

MACX Analog Ex i -erottimet ja -mittausmuuntimet erottavat luonnostaan turvalliset ja ei-luonnostaan turvalliset virtapiirit ja huolehtivat Ex-alueelle johdetun energian rajoittamisesta. Lisäksi ne suorittavat useita tehtäviä signaalien käsittelyssä.

Kaikki MACX Analog Ex -erotusvahvistimet on hyväksytty voimassa olevien ATEX-/IECEx-standardien mukaan:

  • [Ex ia] - luonnostaan turvallisille virtapiireille Ex-alueelle 0 ja Ex-alueelle 20 saakka.
  • Ex n - laitteiden asennukseen Ex-alueelle 2

Lisäksi maakohtaiset hyväksynnät, kuten UL ja Gost.

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje