Toiminnaltaan turvalliset (SIL) erotusvahvistimet

Jokaiselle signaalityypille ratkaisu

Jokaiselle signaalityypille ratkaisu

Turvallinen erotus, muunto, suodatus ja vahvistus: MACX Analog tarjoaa monipuolisia ratkaisuja analogiseen signaalinkäsittelyyn.

Takaisin: Toiminnaltaan turvalliset erotusvahvistimet

Kategoriat

Hae kohteesta Toiminnaltaan turvalliset (SIL) erotusvahvistimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

MACX Analog -erotusvahvistimien signaalijoustavuuden, turvallisen erotuksen ja SIL-luokituksen yhdistelmä säästää suunnittelu- ja käyttökustannuksia.

Edut

  • Toiminnallisesti turvallinen ja luotettava yhtenäisen SIL-sertifioinnin ansiosta
  • Vähän lämpöä tuottava patentoitu kytkentärakenne luotettavalla galvaanisella erotuksella takaa tarkan ja häiriöttömän siirron
  • Vaivaton käyttö ja seuranta: DIP-kytkimellä ja ohjauslaitteella tai ohjelmistolla laajennettua toiminnallisuutta ja valvontaa
  • Nopea ja turvallinen asennus pistokeliittimillä ja ruuvi- tai Push-in-liitäntätekniikalla sekä yhtenäinen Termination Carrier -järjestelmäkaapeliratkaisu
  • Joustava tehosyöttö: Laaja-aluetuloiset mallit tai 24 voltin mallit, joiden teho syötetään asennuskiskoväyläliittimellä
  • Maksimaalinen räjähdyssuojaus kaikille Ex-alueille ja kaasuryhmille Ex i -erotusvahvistimilla MACX Analog Ex

MACX Analog -erotusvahvistimien tuotekatsaus

MACX Analog -erotusvahvistimien käyttömahdollisuudet  

MACX Analog -erotusvahvistimien käyttömahdollisuudet

Valitse sopiva MACX Analog -erotusvahvistin sovellukseesi:

Analog IN/OUT

  • Konfiguroitavat 3-tie-erotusvahvistimet
  • Syöttöerotusvahvistimet 2-johdinlähettimien syöttöön HART-signaalinsiirrolla
  • Lähtöerotusvahvistimet HART-signaalinsiirrolla

Lämpötila, potentiometri, raja-arvot

  • Yleiskäyttöiset lämpötilamittausmuuntimet vastuslämpöantureille, vastusantureille, potentiometreille, termoelementeille ja mV-lähteille – valinnaisesti myös turvallisella raja-arvoreleellä
  • Konfiguroitava lämpötilamittausmuunnin vastuslämpöantureita ja vastusantureita varten
  • Konfiguroitava lämpötilamittausmuunnin termoelementeille ja mV-lähteille

Digitaalitulo

  • Erotusvahvistin binäärisignaaleille NAMUR-lähestymiskytkintulolla tai kytkintulolla
  • Yksikanavainen vaihtokosketinlähdöllä tai passiivisella transistorilähdöllä
  • Yksikanavainen kaksinkertaisella sulkeutuvalla kosketinlähdöllä
  • Kaksikanavainen kanavakohtaisella sulkeutuvalla kosketinlähdöllä
  • Kaksikanavainen kanavakohtaisella vaihtokosketinlähdöllä tai passiivisella transistorilähdöllä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Palvelut


MACX Analog

Toiminnaltaan turvalliset SIL erotusvahvistimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje