Takaisin

Valmispaketit aurinkopaneelijärjestelmille - helppo asentaa

Esikalustetut valmispaketit helpottavat aurinkopaneelijärjestelmän ukkos- ja ylijännitesuojan asentamista. Kaikki valmispaketit toimitetaan suojausluokan IP65 pöly- ja roiskevesisuojatuissa koteloissa.

1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC yksipiiriselle järjestelmälle

Kaavio: yksipiirisen aurinkopaneelijärjestelmän suojaus  

Yksittäisen PV-piirin suojaaminen

1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC suojaa yksipiirisen järjestelmän invertterin tasajännitepuolella.

Helppo asentaa

  • SUNCLIX-pistoliittimet
  • täydellisesti johdotettu

Huomioi johtimen pituus

  • Kun johdinpituus aurinkopaneelin ja invertterin välillä on alle 10 m, 1ST/1000DC/…  voidaan asentaa suoraan invertterin eteen.
  • Suuremmissa johdinpituuksissa suositellaan lisäksi asentamaan toinen 1ST/1000DC/… suoraan aurinkopaneeliin.

AC-puolen suoja

Invertterin AC-puoli voidaan suojata ylijännitesuojalla.

Valmispaketit inverttereille useammalla MPPT-järjestelmällä

Aurinkopaneelilaitteisto, MPPT-järjestelmä, invertteri  

Useammalla MPPT-järjestelmällä varustettujen invertterien suojaaminen

Aurinkopaneelilaitteiston maksimaalisen tehon varmistamiseksi invertterejä voidaan käyttää useammalla MPPT-järjestelmällä.

Nämä invertterit suojataan oikein seuraavilla tuotteilla:

  • 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Useammalla MPPT-järjestelmällä varustettuja invertterejä suojataan tasajännitepuolella salamaniskuilta ja ylijännitteiltä.

Helppo asentaa

  • Täydellisesti johdotettu
  • Nopea asennus SUNCLIX-pistoliittimillä

Huomioi kaapelin pituus

Kun kaapelin pituus invertterin ja aurinkopaneelin välillä on yli 10 m, aurinkopaneeliin tulee myös kiinnittää ylijännitesuoja. Käytä siihen esim. 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC-pakettia.

Invertterin AC-puoli suojataan ylijännitesuojalla.

Valmispaketti 5ST/600 DC enintään viidelle piirille

Aurinkopaneelin suoja, maks. 5 piiriä  

Suojaa enintään viisi PV-piiriä

Esijohdotettu PV-sarja 5ST/600 DC suojaa PV-piiriä (600 V DC -nimellisijännite) ylijännitteiltä.

  • Generaattorin erotuskytkin huolehtii lisäturvallisuudesta.
  • Yleensä kaikki piirit yhdistetään ennen invertteriä ja suojataan 5 ST/600 DC-valmispaketilla.
  • Kun kaapelin pituus invertterin ja aurinkopaneelin välillä on yli 10 m, aurinkopaneeliin tulee kiinnittää oma suoja salamaniskuja ja ylijännitteitä vastaan. Käytä siihen  1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC-pakettia.
  • Invertterin AC-puoli suojataan ylijännitesuojalla.

Invertterin DC- ja AC-puolen suojaaminen

Aurinkopaneelijärjestelmän suojaaminen AC- ja DC-puolella  

Invertterin AC- ja DC-puolen suojaaminen

Invertteri tulee suojata ylijännitteiltä sekä tasa- että vaihtojännitepuolella.

Yhdistetty vaihto- ja tasajännitesuoja

Valmispaketilla 1000 DC/AC yhdistät 1000 DC tasajännitesuojan vaihtojännitepuoleen.

Huomioi kaapelin pituus

Jos aurinkopaneelin ja invertterin välinen kaapelin pituus on yli 10 m, myös tätä sarjaa käytettäessä tulee asentaa 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC-paketti suoraan aurinkopaneeliin.


Takaisin
Lisätietoja
  • Valmispaketit aurinkopaneelijärjestelmille - helppo asentaa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja ja häiriösuodattimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje