Tuotevalikoimamme on monipuolinen: saat oikeat laitteistot huoltoa ja diagnostiikkaa varten.
Paras joustavuus erilaisiin sovelluksiin: käytä Phoenix Contactin vaativiin teollisuusympäristöihin soveltuvaa huoltoliitäntää kytkentäkaapeissa, infrastruktuurikomponenteissa ja laitteissa.
Huoltoliitäntöjen avulla huolto ja diagnostiikka ovat entistäkin helpompia. Suojausluokan IP65 vankkoja asennuskehyksiä voidaan käyttää vaativassa teollisuusympäristössä. Dataetulevyt tarjoavat monipuolisia liitäntämahdollisuuksia pienimmissäkin tiloissa, koska erilaisia kosketinosia voidaan yhdistellä tarpeen mukaan.
Huoltoliitäntöjä on saatavana seuraavilla osilla:
11 erilaisella pistokemallilla varustetut kytkentäkaapin EO-pistorasiat sopivat kansainväliseen käyttöön kytkentäkaappi- ja järjestelmäasennuksessa. Lisätoiminnot, kuten LED-valo, sulake, kytkin tai suojayksikkö laajentavat käyttömahdollisuuksia.
Pistorasioiden johdotukseen voidaan käyttää valinnan mukaan Push-in- tai ruuviliitäntätekniikkaa. Myös pistorasioiden asennus sujuu erittäin joustavasti: lukitse ne asennuskiskoon tai käytä ruuvi- tai liima-asennusta. Adapterilevyn kanssa pistorasiat voidaan lisäksi asentaa huoltoliitäntöihin.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"