Sarjaliikenne-laitepalvelimet, yhdyskäytävät ja välityspalvelimet

Sarjaliikenne-laitepalvelimet, yhdyskäytävät ja välityspalvelimet

Tiedonsiirtoa yli kenttäväylän

Liitäntämuuntimet, yhdyskäytävät ja välityspalvelimet ovat älykäs ratkaisu sarjaliikenteen yhdistämiseksi Ethernetiin.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Sarjaliikenne-laitepalvelimet, yhdyskäytävät ja välityspalvelimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Laitepalvelimet, yhdyskäytävät ja välityspalvelimet mahdollistavat sarjaliikennepohjaisten peruslaitteiden ja kenttäväylien helpon integroinnin nykyaikaisiin Ethernet-verkkoihin. Voit myös konfiguroida ja parametroida useampia verkkoja ja osasegmenttejä.Teollisuuden aikapalvelimet välittävät aika- ja paikkatietoja Ethernet-verkossa. Teollisuudessa yleisimmin käytettäviä tiedonsiirtoprotokollia tuetaan erilaisilla yhdistelmillä.

Edut

  • Proxy-tekniikka verkkojen tai osasegmenttien 1:1-integroimiseen
  • Läpinäkyvä tiedonsiirto useampien väyläjärjestelmien kautta järjestelmän helppoon modernisointiin
  • Monipuolinen diagnostiikka: topologian tunnistus ja diagnostiikkakonseptit valmistajasta riippumattomasti
  • Multiport- ja modulaariset versiot tuovat vaivatonta monipuolisuutta sovellukseen

Väyläjärjestelmien liittäminen Ethernet-verkkoihin

Ethernet-pohjaisilla järjestelmillä on merkittävä etu: osajärjestelmät voidaan liitäntämuuntimien, yhdyskäytävien ja välityspalvelimien avulla yhdistää tiedonsiirto- ja diagnostiikkakonseptiin. Näin kenttälaitteisiin päästään myös PROFINET-ohjauksen kautta. Tämä tarkoittaa: ei kaksinkertaista konfigurointia tai osoitteenmuodostusta. Myös osasegmentit tai vanhemmat järjestelmät ilman Ethernetiä voidaan integroida verkkoon. Näin esim. autonvalmistuksessa robottisolu toteutetaan INTERBUSin avulla. Yhdistäminen eri ohjauskaappeihin tapahtuu kuitenkin PROFINETin kautta.

Seuraavassa taulukossa on katsaus Phoenix Contactin muuntimiin:

   Laite B   

 

 

 

Laite A

Modbus/TCP- Master Modbus RTU/ASCII- Master Läpinäkyvät sarjatiedot (RAW/ASCII) TCP:ssä tai UDP/IP:ssä EtherNet/IP™- Master PROFINET-ohjain OPC UAModbus/TCP-
Master
Modbus
RTU/ASCII-
Master
Läpinäkyvät sarjadata (RAW/ASCII) TCP:ssä tai UDP/IP:ssäEtherNet/IP™-
Master
PROFINET-ohjainOPC UA
Modbus/TCP-
Master
22-67-
Modbus/TCP-
Slave
22-67-
Modbus
RTU/ASCII-
Master
22267-
Modbus
RTU/ASCII-
Slave
22267-
Sarjadata (RAW/ASCII)33145-
Ethernet-data (RAW/ASCII)33-45-

HART

8---910

  1 = GW DEVICE SERVER...
  2 = GW MODBUS TCP/RTU...
  3 = GW MODBUS TCP/ASCII...
  4 = GW EIP/ASCII...
  5 = GW PN/ASCII...
  6 = GW EIP/MODBUS...
  7 = GW PN/MODBUS...
  8 = GW HART/MODBUS
  9 = GW HART/PROFINET
10 = GW HART/OPC UA

Sarjaliikenne-laitepalvelimet (COM-server)

Eri versioita multiport-laitteina  

arjaliikennelaitepalvelimien eri versiot.

Sarjaliikennelaitepalvelimet mahdollistavat sarjaliikennepohjaisten peruslaitteiden ja -väylien helpon integroinnin nykyaikaisiin Ethernet-verkkoihin.

Monissa sovelluksissa useampia sarjaliikennelaitteita on asennettu ahtaaseen tilaan, kuten esim. viivakoodinlukija ja tulostin, joilla pitää olla yhteys Ethernetiin. Näissä tapauksissa multiport-muuntimen käyttö säästää arvokasta tilaa kytkentäkaapissa ja lisäksi kustannuksia.

Lisäksi sovellus voidaan mukauttaa yksilöllisiin vaatimuksiin niin, että yhden muuntimen kautta voidaan käyttää eri sarjaliikennettä.

Edut:

  • Sulautettu web-palvelin helppoon käyttöönottoon ja konfigurointiin
  • Soveltuu kaikille käyttöalueille: laaja käyttölämpötila-alue (-40 °C ... +70 °C) ja vaaravyöhykehyväksyntä
  • Kompakti rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • 256-bittinen AES-salaus ja todentamismekanismit estävät luvattoman pääsyn laitteisiin
  • Käyttäjä voi sarjaporttien laajennettujen diagnostiikkatoimintojen avulla poistaa viat nopeasti ja helposti
  • Natiivien Windows-ajurien kautta saumattomasti integroidut COM-portit takaavat jatkuvasti korkean suorituskyvyn etenkin multiport-sovelluksissa.

Transparentit sarjaliikenne-laitepalvelimet

Maksuton virtuaalinen COM-Port-ohjelmisto sisältyy toimitukseen  

Virtuaalinen COM-porttisovellus, PC ja sarjaliikennelaitteet

Tuoteperheen GW DEVICE SERVER... moduuleja käytetään sarjaliikennepohjaisten vakiolaitteiden (yleensä RAW- tai ASCII-tiedostoformaateilla) yhdistämiseksi Ethernet-verkkoihin. Laitteita voidaan käyttää virtuaalisena COM-porttina tai natiivina TCP- tai UDP-Ethernet-laitteena.

Protokollamuunnin ja yhdyskäytävä:
Modbus/RTU, RAW ja ASCII Modbus/TCP- ja EtherNet/IP™-protokollaan

Helppo muuntaminen teollisuuden protokolliin  

Haluttujen ASCII-protokollien integrointi Modbus- tai EtherNet/IP™-protokollaan.

Sarjan GW MODBUS TCP/RTU… moduuleja käytetään Modbus/RTU:n (tai ASCII, sarjaliikenne) muuntamiseksi Modbus/TCP-protokollaan. Nämä moduulit ovat erittäin suorituskykyisiä ja ne voidaan konfiguroida vapaasti Modbus client- ja palvelinyhdistelmiksi.

Sarjan GW MODBUS TCP/ASCII… moduuleja käytetään sarjaliikennepohjaisten RAW- tai ASCII-merkkijonojen lähettämiseksi laitteista (esim. viivakoodilukijat, vaa'at tai RFID-tagit) Modbus-protokollan avulla. Sarjan GW MODBUS EIP/ASCII... moduulit muuntavat nämä merkkijonot EtherNet/IP™-protokollaan.

Protokollamuunnin ja yhdyskäytävä: Modbus EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan

Haluttujen Modbus-laitteiden integrointi EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan  

Haluttujen Modbus-laitteiden integrointi EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan

Sarjan GW EIP/MODBUS... tai GW PN/MODBUS... moduuleilla voit integroida Modbus-Slave-laitteita EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan. Näin olemassa olevat Modbus-laitteet voidaan yhdistää laajaan Ethernet-pohjaiseen EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan.

Yhdyskäytävä: HART–HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET ja OPC UA

Helppo jälkiasennus HART-signaalien käyttöä varten  

HART-signaalien tehokas käyttö Ethernetin kautta

Sarjan GW PL… moduulit koostuvat perusmoduulista ja jopa viidestä laajennusmoduulista. Nämä moduulit mahdollistavat HART-kenttälaitteiden helpon parametroinnin ja valvonnan OPC UA:n avulla. Näin prosessitietoja voidaan käyttää pilvestä vaikuttamatta prosessien ohjausjärjestelmään

Modulaariset HART-Ethernet-yhdyskäytävät mahdollistavat jopa 40 laitteen liitännän.

Yhdyskäytävä: HART–OPC UA avointa NAMUR Open Architecture (NOA) -arkkitehtuuria varten

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

GW PL ETH/UNI -pääasema viestii OPC UA:n kautta NAMUR-Open-Architecture (NOA) -konseptin mukaisesti. Laite toimii tällöin datadiodina, joka välittää HART-kenttälaitteiden vianmääritys- ja prosessitietoja valittuun pilvijärjestelmään.

Prosessin tehokkuus tarkistetaan analysoimalla ja käsittelemällä saatuja tietoja. Tiedot palautetaan tarvittaessa ERP-järjestelmään esimerkiksi huoltotehtävien automaattista luomista varten. Tämä ei vaikuta prosessien ohjausjärjestelmiin tai vaaranna niitä.

Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet: INTERBUSista PROFINETiin

Välityspalvelin INTERBUSille  

Välityspalvelin INTERBUSille

Haluatko integroida INTERBUS-sovelluksen PROFINET-verkkoon? FL NP PND-4TX IB -välityspalvelin on sopiva ratkaisu. Laite parametroidaan vaivattomasti ohjelmointityökalulla. Integroitua kytkintä käytetään kytkentäkaapissa Uplink-porttina ohjausjärjestelmään tai kentällä sarjakytkentään.

Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet: PROFIsafe-tiedonsiirtoa yli verkon rajojen.

Välityspalvelin PROFIsafelle  

Välityspalvelin PROFIsafelle

Ainutlaatuista: PROFIsafe koko verkossa ja yli sen rajojen.

Phoenix Contactin PROFIsafe-yhdyskäytävä mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron kahden PROFINET-verkon välillä. Näin toteutat toiminnallisen turvallisuuden, kuten koko järjestelmän hätäpysäytysjärjestelmän, valmistajasta riippumatta.

Teollisuuden aikapalvelin: Aika- ja paikkatietojen määrittämiseen Ethernet-verkoissa GPS-, GALILEO- tai GLONASS-satelliittien avulla

Teollisuuden aikapalvelin Ethernet-verkoille  

Teollisuuden aikapalvelin Ethernet-verkoille

Teollisuuden FL TIMESERVER NTP -aikapalvelin välittää aikatietoja NTP-protokollan kautta Eternet-verkossa. Aikatiedot vastaanotetaan GPS-, GALILEO- tai GLONASS-satelliittien avulla muista NTP-palveluista riippumatta ja ilman Internet-yhteyttä. Koska laitteessa on kestävä IP68-kotelo sisäänrakennetulla antennilla ja PoE-syötöllä, laite on helppo asentaa ulos.