Anturit ja mittarit

Resurssien käyttö yhdellä silmäyksellä

Resurssien käyttö yhdellä silmäyksellä

Selvitä kaikki tärkeät järjestelmätilat antureilla ja laskureilla.

Takaisin: Energian ja tehon mittaus

Kategoriat

Hae kohteesta Anturit ja mittarit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Vesi, paineilma ja sähkö ovat arvokkaita resursseja - antureilla ja laskureilla saat aina täsmälliset vertailutiedot. Pidä silmällä kaikkia tärkeitä järjestelmäarvoja ja säästä kustannuksia.

Edut

  • Tehokasta resurssien käyttöä anturien ja mittarien antamilla perusteellisilla vertailutiedoilla
  • Yksityiskohtainen tarkistusmittaus täsmällisellä anturi- ja mittaustekniikalla
  • Älykäs anturitietoliikenne IO-Link-tekniikan ansiosta

Paineilmamittarit

Paineilman tuottaminen on erittäin kallista. Phoenix Contactin paineilmamittareilla käytät tätä tuotetta optimaalisesti, sillä paineilman tehokas käyttö vähentää kompressorin kulutusta ja alentaa energiakustannuksia.

Kalorimetrinen mittausmenetelmä huomioi pienimmätkin kulutusmäärät. Kuluminen tai vuodot voidaan tunnistaa kulutetun ilmamäärän perusteella.

Paineilmamittarit mittaavat seuraavia arvoja:

  • tilavuusvirta
  • virtausnopeus
  • paineilman lämpötila valvotuissa työprosesseissa

Paineanturit

Paineanturi IO-Link-liitännällä  

Älykäs anturitiedonsiirto IO-Link-liitännällä

Phoenix Contactin paineanturit mittaavat paineilmajärjestelmien käyttöpaineet. Niiden avulla voit tunnistaa kulumisen ja vuodot. Prosessiarvojen siirtämiseen, diagnostiikkaan ja parametrointiin voit käyttää joko kahta kytkentälähtöä tai IO-Link-liitäntää.