Anturi-/toimilaitekaapelointi

Anturi-/toimilaitekaapelointi

Luotettava kentällä

Liitä anturit ja toimilaitteet nopeasti ja luotettavasti kentällä. Toimitamme yhtenäiset tuotevalikoimat passiiviseen kenttäjohdotukseen.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta Anturi-/toimilaitekaapelointi

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Varmista laitteistojen käyttövarmuus täydellisellä tuote- ja ratkaisuvalikoimalla anturien ja toimilaitteiden liitäntään.Niin vakiokäyttötarkoituksiin kuin kaapelointeihin vaativilla aloilla ja erikoissovelluksissa. Hyödynnä kompaktien pyöröpistoliittimien etuja liitännöissä ja medioissa: signaaleille, datalle ja teholle.Valikoimaamme sisältyvät kaikki napaluvut ja koodaukset yhdessä vakiopistokeosassa. Tuotevalikoima käsittää itse kytkettävien pistoliittimien ja valmiskaapeleiden lisäksi laitepistoliittimet ja jakajat. 

Edut

  • Joustava koot M8–M12 sisältävän täydellisen valikoiman ansiosta
  • Nopea, varma liitäntä ahtaissakin tiloissa M12 push-pull-pistoliittimillä
  • Erittäin turvallinen ja luotettava Advanced Shielding Technology -suojaliitäntä myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa
  • Moninapaiset pistoliittimet säästävät tilaa
  • Vaivaton: parempi konekäytettävyys nopealla ja helpolla diagnostiikalla

Alhaiset kustannukset

M12-jakajayksiköiden ja -jakajien avulla voit kaapeloida useita kenttäkomponentteja nopeasti ja selkeästi  

Helppo signaalien jako kentällä

Pistoliitettävä anturi-/toimilaitekaapelointi säästää aikaa ja kustannuksia työlääseen kentällä suoritettavaan yksittäisjohdotukseen verrattuna. Standardoidut liitännät takaavat vaivattoman ja nopean asennuksen ilman mekaanisia töitä.

 

Ainutlaatuista monipuolisuutta

Ainutlaatuista monipuolisuutta  

Kaikki napaluvut ja koodaukset yhdessä vakiopistokkeessa

M8- ja M12-liittimet ovat vakiintuneet teollisuusstandardiksi. Signaalien, datan ja tehon tuotevalikoimamme laajentaa käyttöaluetta ja on monipuolisuudessaan ainutlaatuinen markkinoilla. Hyödynnä etuja ja luota Phoenix Contactiin liitäntätekniikka-alueen markkinajohtajana.

Edut

  • Kaikki kompaktissa mallissa – turvallisesta ja nopeasta tiedonsiirrosta suurnapaisen signaalinsiirron kautta innovatiiviseen M12 Power -kaapelointiin
  • Yhtenäinen kaapelointi kaikille liitännöille kentältä laitteeseen
  • Luotettava käyttö: kestävät rakenteet ja korkealuokkaiset materiaalit kotelointiluokassa IP65/IP67

M8-kaapelointiratkaisut Single Pair Ethernetille

M8-kaapelointiratkaisut Single Pair Ethernetille  

M8-kaapelointiratkaisut Single Pair Ethernetille

Ethernet on johtava paikallisten lähiverkkojen (LAN) tiedonsiirtoprotokolla. Single Pair Ethernet (SPE) -teknologian avulla vakiintunut protokolla laajenee nyt myös viimeisimpiin automaatioratkaisuihin. Yksiparisen, standardoidun datakaapeloinnin avulla voidaan siirtää dataa 1 Gb/s:n nopeudella ja 60 W:n teholla 1 000 metrin päähän. Kompaktit M8-pistoliittimet uros- ja naarasversioina mahdollistavat helpon integroinnin perinteisiin antureihin sekä irtoliitännät. SPE muodostaa näin perustan tulevaisuuden verkottamiselle anturista pilveen.

M12 push-pull – uusi standardi tehdasautomaatioon

Push-pull-pikalukituksella varustetut M12-pistoliittimet  

Push-pull-pikalukituksella varustetut M12-pistoliittimet

M12 push-pull-pistoliittimien lukitus vaivattomasti ja luotettavasti helpolla pistoliitännällä. Erityisesti ahtaissa tiloissa ja sovelluksissa, joissa on suuri kaapelointitiheys, pikalukitus on helppo ja ilman työkaluja tehtävä laiteliitäntä. Uros- ja naarasliitinversioiden ansiosta antureiden liitäntä on ongelmatonta ja voit toteuttaa irtoliitäntöjä kentällä. Valmistajasta riippumaton liittimien yhteensopivuus ja helppo laiteintegrointi takaavat maailmanlaajuisen hyvän käytettävyyden.

Kaapelointi erikoiskäyttökohteisiin

Kaapelimallistot erikoiskäyttökohteisiin  

Kaapelimallistot erikoiskäyttökohteisiin

Teollisuuskäytön perinteisten spesifikaatioiden ylittäviin vaatimuksiin Phoenix Contact tarjoaa erityisiä tuotesarjoja.

Erikoisvalikoimamme tuotteet soveltuvat käytettäviksi seuraavilla alueilla:

  • tuotekosketusvyöhyke ja ruiskutusvyöhyke elintarviketeollisuudessa
  • ulkokäyttökohteet, kuten esim. työkoneet
  • rautatiesovellukset, jotka asettavat erityisiä palo- ja tärinävaatimuksia
  • käyttö roboteissa ja energiansiirtoketjuissa
  • tehosovellukset, myös ahtaissa paikoissa

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Anturi-/toimilaitekaapelointi

Palvelut


Advanced Shielding Technology

Ainutlaatuinen suojauskonsepti valmiille pistoliittimille