Takaisin

SPEEDCON-pikalukitus

SPEEDCON: yhteensopiva

Phoenix Contactin SPEEDCON-pikalukitukset ovat yhteensopivia  

Phoenix Contactin SPEEDCON-pikalukitukset ovat yhteensopivia

SPEEDCON-pikalukitus toimii Plug & Turn -periaatteella.

Phoenix Contactin SPEEDCON-pikalukitus on 100-prosenttisesti yhteensopiva kaikkien M12-pistoliitinten kanssa. Siten työskentely on helppoa ja nopeaa.

Takaisin ylös

SPEEDCON: nopea asennus

Phoenix Contactin SPEEDCON-pikalukitusten asennus käy nopeasti  

Phoenix Contactin SPEEDCON-pikalukitusten asennus käy nopeasti

Vain puoli kierrosta: Phoenix Contactin SPEEDCON-M12-pikalukituksella saat optimaalisen pistoliitännän.

Asennusaika lyhenee 90 prosentilla.

Takaisin ylös

SPEEDCON: käyttövarma

Voit olla varma: Phoenix Contactin SPEEDCON sisältää kaikki klassisen M12-pistoliitännän sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä täyttää kaikki asiaankuuluvat standardit ja määräykset, kuten esim.:

  • napaisuusjärjestys, vaatimukset ja koestus IEC 61076-2-101:n mukaan
  • IP-suojausluokka IP65/67/69k EN 60529:n mukaan
  • tärinä- ja iskukuormitus IEC 60512-6d:n mukaan
Phoenix Contactin SPEEDCON-pikalukitus on käyttövarma  

Phoenix Contactin SPEEDCON-pikalukitus on käyttövarma

Takaisin ylös
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Anturi-/toimilaitekaapelointi

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje