Anturi-/toimilaiteliittimet

Säästä tilaa ja aikaa

Säästä tilaa ja aikaa

Johdota anturit ja toimilaitteet yhdellä liittimellä.

Takaisin: Jousivoimaliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Anturi-/toimilaiteliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Anturi-/toimilaiteliittimet soveltuvat kompaktin rakenteensa ansiosta optimaalisesti nykyaikaisten moottorinohjausten johdotukseen. Muodoltaan yhtenäiset liittimet voidaan silloittaa täydellisesti CLIPLINE complete -pistosiltajärjestelmällä.

Edut

  • Monipuolinen tuotevalikoima PE-toiminto- tai valonäyttömalleilla
  • Useat merkintämahdollisuudet tekevät signaaliliitännöistä erittäin selkeitä
  • Modulaarinen laajennettavuus jopa 50 napaan, koska syöttöliitinten muoto on yhtenäinen

Nopeuta johdotusta

Anturi-/toimilaiteliittimet  

Johdota anturit ja toimilaitteet tilaa säästäen

Vähennä käytettävien johdinten määrää ja valitse Phoenix Contactin anturi-/toimilaiteliittimet. Voit liittää kolmi- tai nelijohdinantureita ja -toimilaitteita. Silloilla jaat plus-/miinuspotentiaalin ja nopeutat siten huomattavasti johdotusta.

Vakioliitinten lisäksi saatavana on valonäytöllisiä malleja.

Syöttö

Kolmijohdinanturi-/toimilaiteliitin  

Kolmijohdinanturi-/toimilaiteliitin

Johdota kolmi- ja nelijohdinanturit ja -toimilaitteet tilaa ja aikaa säästäen - Phoenix Contactin anturi-/toimilaiteliittimillä.

Hyödynnä edut:

  • Jännitteensyöttö STIO-IN-syöttöliittimillä
  • Helppo lisätä syöttöliittimiä
  • Syöttöliittimiä voidaan käyttää halutussa paikassa liitinkiskolla
  • Helppo silloitus ja potentiaalinjako CLIPLINE complete -järjestelmien patentoiduilla pistosilloilla