Puolijohdereleet

Kulumaton kytkentä

Kulumaton kytkentä

Puolijohdereleet - äänettömät ja luotettavat jokaiseen vaihtojänniteverkkoon.

Takaisin: Elektroniset kytkentälaitteet ja moottorinohjaus

Kategoriat

Hae kohteesta Puolijohdereleet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kestävät, pitkäikäiset ja nopeat – Phoenix Contactin puolijohdereleissä yhdistyvät korkealuokkaisten puolijohdereleiden olennaiset ominaisuudet. Niitä on saatavana 1- tai 3-vaiheisina laitteina, mallista riippuen myös suunnanvaihtotoiminnolla. Käytännössä rajattomalla eliniällä sekä tärinää ja voimakkaita aineita kestävinä niitä voidaan käyttää kaikkialla.

Edut

  • Luotettava ja nopea kytkentä kulumattoman elektroniikan ansiosta
  • Kestävä - sietää iskuja ja tärinää
  • Helppo johdottaa integroidulla lukitus- ja kuormakytkennällä

Suurten vaihtovirtakuormien kytkentä

Puolijohdereleet - sovellukseesi sopiva ratkaisu  

Puolijohdereleet - sovellukseesi sopiva ratkaisu

Kytke ilman häiriöitä sähköverkossa: Phoenix Contactin puolijohdereleet kytkevät vain nollapisteessä. Suurtaajuuksisia häiriöpulsseja ei siten esiinny. Lisäksi:

  • Helppo ohjaus – mallit 24 V DC tai 230 V AC -syöttöjännitteellä.
  • Integroitu lukitus- ja kuormakytkentä.
  • Valinnainen lämpösulake sammuttaa moduulin ylikuumentuessa.

 

Puolijohderele jokaiseen käyttöön

Puolijohdereleet kytkevät moottoreita esimerkiksi tuotantolaitoksissa  

Puolijohdereleet kytkevät moottoreita esimerkiksi tuotantolaitoksissa

Puolijohdereleitä käytetään useilla alueilla:

  • valmistuskoneet
  • lämpötilojen säätö
  • kuljetuslaitteistot
  • valo- ja valaistuslaitteistot
  • siirtimet
  • vaihteet
  • laivojen ruorilaitteistot