Aurinkopaneelijärjestelmien segmentin ohjaus

Aurinkopaneelijärjestelmien segmentin ohjaus

Tehokas valvonta ja ohjaus

Kytkentälaiteyhdistelmät laajojen aurinkopaneelijärjestelmien jatkuvaan käyttötietojen keruuseen.

Takaisin: Aurinkopaneelijärjestelmien hallinta

Kategoriat

Hae kohteesta Aurinkopaneelijärjestelmien segmentin ohjaus

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Älykkäiden automaatio- ja visualisointityökalujen avulla voit kerätä ja analysoida tietoja jatkuvasti avoimella alueella olevasta laitteistosta. Lisäksi avoimella alueella olevia laitteistoja voidaan etähuoltaa julkisten verkkojen kautta.

Edut

  • Älykkäät automaatioratkaisut pienentävät suunnittelu- ja käyttökustannuksia
  • Standardoitu tiedonsiirto: SunSpec® tai IEC 61850
  • Alakohtaiset toimintomoduulit nopeuttavat suunnittelua
  • Redundanttiset ja vikaturvalliset verkot

Valvonta ja ohjaus

Laajojen aurinkopaneelijärjestelmien tuottava käyttö edellyttää jatkuvaa valvontaa ja ohjausta segmenttitasolla. Phoenix Contactin Array Control -kytkentälaiteyhdistelmä huolehtii valvonnasta ja ohjauksesta. Array Control kerää kaikki olennaiset tiedot ajankohtaisesta tehostaan, ympäristöolosuhteista ja vaihtosuuntaajan tilasta. Nämä tiedot siirretään ylempitasoiseen SCADA-järjestelmään keskusvalvomossa.

Segmentin ohjauksen topologia  

Array Control – laajojen aurinkopaneelijärjestelmien tehokkaaseen käyttöön