Turvallisuuspalvelut

Turvallisuuspalvelut

Käytännön tuki

Teollisuusverkkojen suojaukseen liittyvä yksilöllinen neuvonta.

Takaisin: Kyberturvallisuus

Kategoriat

Hae kohteesta Turvallisuuspalvelut

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Sinun ei tarvitse itse olla turvallisuusasiantuntija: tuemme verkkoturvallisuuden parantamisessa alustavasta neuvonnasta alkaen aina käyttöönottoon ja työntekijöiden koulutukseen saakka.

Edut

  • Säästä aikaa antamalla turvallisuus Phoenix Contactin hoidettavaksi
  • Optimaalinen turva järjestelmälle laaja-alaisen teknisen tietotaidon ja tuotetuntemuksen ansiosta
  • Täydellinen dokumentaatio varmistaa oikeusturvan

mGuard-turvatuotteiden käyttöönotto

mGuardin konfigurointi käyttöpaikalla  

Konfigurointi ja käyttöönotto paikan päällä

Tarjoamme yksilöllistä tukea mGuard-laitteiden konfiguroinnissa ja käyttöönotossa. Annamme tukea sekä puhelimitse että paikan päällä. Sitä varten tarvitsemme mGuard-laitteesi, yksilölliset konfigurointivaatimuksesi sekä tarvittaessa asianmukaisen verkkoyhteyden.

mGuard-ohjelmiston käyttöönotto ja perehdytys

mGuard Device Manager -ohjelmisto  

mGuard Device Manager: ohjelmisto kaikkien mGuard-asetusten keskitettyyn hallintaan

Asennamme ja konfiguroimme mGuard Device Manager -hallintaohjelmiston puolestasi järjestelmäkohtaisten ja yksilöllisten vaatimustesi mukaan. Sen jälkeen koulutamme 1–3 työntekijääsi järjestelmän hallintaan, toimintaan ja käyttöön.

Käyntiä varten tarvitaan:

  • mGuard-laitteet
  • Ohjelmistolisenssi
  • Verkkoyhteys
  • Yhteyshenkilö, jolla on jonkin verran kokemusta mGuard-turvatuotteiden käytöstä

Arviointi- ja konseptityöpajat

Tarjoamme ammattimaista neuvontaa verkkoturvallisuudessa ja turvallisessa etähuollossa sekä mahdollisuuksia käytännön harjoitteluun. Palvelemme puhelimitse ja sähköpostitse sekä myös paikan päällä:

  • Verkkoturvallisuus:
    Kun mGuard-palomuurijärjestelmien hyödyntämismahdollisuudet on käsitelty, suojattavat järjestelmät valitaan ja niitä analysoidaan 1–2 viikon ajan esiintyvien verkkoyhteyksien puitteissa. Analysointiajan päätteeksi keskustelemme tuloksista kanssasi ja laadimme soveltuvat palomuurisäännöt. Ne asennetaan ja aktivoidaan kahteen mGuard-lainalaitteeseen, minkä myötä testikäyttö voidaan suorittaa ja arvioida.
  • Turvallinen etähuolto:
    Ensin annamme periaatteellista neuvontaa koneiden ja järjestelmien turvallisesta etähuollosta mGuard-laitteiden avulla. Sen jälkeen sovimme kanssasi yhdistettävistä järjestelmistä ja huoltotyöpisteistä sekä etähuoltoon käytettävistä sovelluksista. Käytännön toteutusta varten käytettävissä on jopa neljä mGuard-testilaitetta sekä mGuard Device Managerin testiversio. Me konfiguroimme laitteet ja suoritamme käyttöönoton. Asianmukaisen perehdytyksen jälkeen suoritetaan testikäyttö ja yhteinen arviointi.

Etähuoltoinfrastruktuurin käytännön toteutus

Turvallinen etähuolto mGuardilla  

Turvallisen etähuoltokonseptin laadinta

Peruskonseptin pohjalta (esim. arviointi- ja konseptityöpaja "Turvallinen etähuolto") työstämme kanssasi yksityiskohtaisen käytännön toteutuksen. Täydennämme etähuoltokonseptia ja asennamme tarvittavan infrastruktuurin paikan päällä. Työpajaan sisältyy tarvittavien mGuard-turvatuotteiden ja -ohjelmistojen asennus, konfigurointi, käyttöönotto, perehdytys ja dokumentaatio.


Lisätietoa mGuard-toimintatavoista