Turvareitittimet ja palomuurit

Turvatuotteet

Joustava muoto

Turvatuotteet erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Takaisin: Kyberturvallisuus

Kategoriat

Hae kohteesta Turvareitittimet ja palomuurit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

mGuard-turvatuotteet sopivat erinomaisesti tuotantosolujen tai yksittäisten koneiden hajautettuun suojaukseen ja turvalliseen etähuoltoon. Koska saatavana on laaja valikoima rakenteeltaan erilaisia ratkaisuja, voimme tarjota sopivan tuotteen kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Edut

  • Teollisuusjärjestelmiin erityisesti räätälöidyt turvatoiminnot takaavat korkeimman turvallisuustason
  • Verkkokäyttöliittymä ja valinnainen konfigurointimuisti SD-kortilla helpottavat ja nopeuttavat konfigurointia
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet teollisuusympäristöön optimoidun rakenteen ansiosta
  • Turvareitittimet ja palomuurit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Asennuskiskolaitteet

mGuard-turvareititin kytkentäkaapissa  

mGuard-turvatuotteet asennuskiskolle

FL MGUARD RS2000:  Turvareitittimet tarjoavat yksinkertaisen "kahden napsautuksen" palomuurin ja kaksi rinnakkaista, IPsec-salattua VPN-tunnelia. Olennaisimpiin rajattu toimintovalikoima soveltuu etenkin turvalliseen etähuoltoon teollisuuden sovelluksissa

FL MGUARD RS4000:  Turvatuotteiden älykäs palomuuri ja jopa 250 IPsec-salattua VPN-tunnelia tarjoavat laajemman toimintovalikoiman. Ne mahdollistavat tiukkojen käytettävyysvaatimusten ja monimutkaisten turvallisuusarkkitehtuurien yhteydessä huipputason turvallisuuden.

FL MGUARD GT/GT:  Turvareitittimien toiminnot vastaavat RS4000-sarjan laitteita. Lisäksi ne ovat gigabittikykyisiä. RJ45-porttien lisäksi ne tarjoavat SFP-portit singlemode- ja multimode-kuitujen joustavaan käyttöön.

PCI- ja PCIe-kortit

mGuard-turvareititin PCI(E)-yhteensopivana laajennuskorttina  

mGuard-turvatuotteet PCI- ja PCIe-muodossa

mGuard-PCI- ja -PCI Express -kortit on varustettu mGuard-asennuskiskolaitteita vastaavilla turvatoiminnoilla kompaktissa, PCI-yhteensopivassa laajennuskortissa. Voit siis lisätä tehokkaan turvakomponentin mihin tahansa PCI- ja PCI Express -yhteensopivaan laitteistoon.

PCI-kortit soveltuvat optimaalisesti teollisuus- ja paneeli-PC:iden, yksittäisten koneiden ja teollisuusrobottien hajautettuun suojaukseen ja etähuoltoon. Ne toimivat prosessoritekniikasta ja käyttöjärjestelmästä riippumatta.

Kannettava laitteisto

mGuard-turvareititin mobiilikäyttöön  

Kannettavat mGuard-turvatuotteet

mGuard smart2 vakuuttaa turvallisuudellaan ja tehollaan pienimmässäkin tilassa. Kotelo on kestävä ja virransyöttö tapahtuu näppärästi minkä tahansa USB-portin kautta.

Ratkaisu soveltuu hyvin työpaikkojen ja tuotantoa lähellä olevien ympäristöjen kannettavaan suojaukseen, kun teolliset karkaisuvaatimukset ovat vähäisiä. Toimii parhaiten älykkäänä palomuurina toimisto- ja tuotantoverkkojen välissä, turvallisena ja ohjelmistosta riippumattomana etähuoltoratkaisuna tai pienten työryhmien turvareitittimenä.

mGuard Secure VPN-client

mGuard Secure VPN -client on sovellusohjelma Windows-PC:iden liittämiseksi virtuaaliseen yksityisverkkoon (VPN). VPN client -ohjelma tuo etäällä olevien verkkojen resursseja turvallisesti ja läpinäkyvästi käyttöön julkisen, mahdollisesti turvattoman verkon (esim. internet) kautta.

Ohjelmistoratkaisu käyttää IPsec-turvaprotokollaa. Se takaa kaikkien VPN-clientin ja mGuardin välillä siirrettyjen tietojen luottamuksellisuuden, autenttisuuden ja eheyden. Optimaalisesti huoltohenkilöstölle ja etätyöntekijöille soveltuva VPN-client tukee sekä mobiileja että kiinteitä sovelluksia. Se on yhteensopiva koko mGuard-tuotevalikoiman kanssa ja "yhden napsautuksen ratkaisuna" erittäin helppokäyttöinen.

Pöytälaite

mGuard-turvareititin kompaktina pöytälaitteena  

mGuard-turvatuotteet työpöytäkäyttöön

mGuard deltassa yhdistyvät korkea turvallisuustaso ja suorituskyky kompaktissa pöytälaitteena käytettävässä metallikotelossa. Se soveltuu parhaiten käytettäväksi turvallisena palomuurina toimisto- ja tuotantoverkkojen välissä. Sitä voidaan käyttää myös pienten työryhmien turvareitittimenä työpöytäalueella, jakajatiloissa, verkkokaapeissa ja muissa tuotantoa lähellä olevissa ympäristöissä, kun teolliset karkaisuvaatimukset ovat vähäisiä.

mGuard delta toimii luotettavana etähuoltoratkaisuna erityisesti keskisuurissa koneen- ja laitteistonrakennusjärjestelmissä. mGuard delta yhdistää koneet, ohjaukset tai asentajat turvallisesti.

19''-turvatuote

mGuard-turvareititin 19  

mGuard-turvatuote 19"-koossa

mGuard centerport on huipputason palomuurin ja suuritehoisen VPN-yhdyskäytävän yhdistelmä 19 tuuman koossa. Laitteen etuja ovat gigabitti-Ethernet, moniytimellinen arkkitehtuuri sekä suuret tehovarannot. mGuard centerport suoriutuu siten ongelmitta skaalauksesta myös jatkuvasti lisääntyvien VPN-yhteysmäärien tai suojattavien verkkosegmenttien yhteydessä. Tiedonsiirtomäärän pysyminen samana on yrityksen kriittisissä IP-palveluissa turvattu siten myös suurten kuormitusten yhteydessä.

Keskitettynä suuritehoisena yhdyskäytävänä mGuard centerport tukee VPN-yhteyttä järjestelmien, koneiden ja asentajien välillä lähes rajoituksetta. Samanaikaisesti aktiivisena voi olla 3 000 VPN-tunnelia.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ar?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ares/web/main/products/subcategory_pages/security_routers_and_firewalls_p-08-10-08-01/d94b40e8-a653-4523-869f-2054c40937c2

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje