Turvatuotteet

Turvatuotteet asennuskiskolle ja PCI-korttipaikalle

Joustava muoto

Turvatuotteet erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Takaisin: Kyberturvallisuus

Kategoriat

Hae kohteesta Turvatuotteet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

mGuard-turvatuotteet sopivat erinomaisesti tuotantosolujen tai yksittäisten koneiden hajautettuun suojaukseen ja turvalliseen etähuoltoon. Koska saatavana on laaja valikoima rakenteeltaan erilaisia ratkaisuja, voimme tarjota sopivan tuotteen kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Edut

  • Teollisuusjärjestelmiin erityisesti räätälöidyt turvatoiminnot takaavat korkeimman turvallisuustason
  • Verkkokäyttöliittymä ja valinnainen konfigurointimuisti SD-kortilla helpottavat ja nopeuttavat konfigurointia
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet teollisuusympäristöön optimoidun rakenteen ansiosta

Asennuskiskolaitteet

mGuard-turvareititin kytkentäkaapissa  

mGuard-turvatuotteet asennuskiskolle

FL MGUARD RS2000:  Turvareitittimet tarjoavat yksinkertaisen "kahden napsautuksen" palomuurin ja kaksi rinnakkaista, IPsec-salattua VPN-​​tunnelia. Olennaisimpiin rajattu toimintovalikoima soveltuu etenkin turvalliseen etähuoltoon teollisuuden sovelluksissa.

FL MGUARD RS4000:  Turvatuotteiden älykäs palomuuri ja jopa 250 ​​IPsec​​-salattua​​ VPN-tunnelia tarjoavat laajemman toimintovalikoiman. Ne mahdollistavat tiukkojen käytettävyysvaatimusten ja monimutkaisten turvallisuusarkkitehtuurien yhteydessä huipputason turvallisuuden.

​FL MGUARD GT/GT:  Turvareitittimien toiminnot vastaavat RS4000-sarjan laitteita. Lisäksi ne ovat gigabittikykyisiä. RJ45-porttien lisäksi ne tarjoavat ​SFP-portit singlemode- ja multimode-kuitujen joustavaan käyttöön​.

PCI- ja PCIe-kortit

mGuard-turvareititin PCI(E)-yhteensopivana laajennuskorttina  

mGuard-turvatuotteet PCI- ja PCIe-muodossa

mGuard-PCI- ja -PCI Express -kortit on varustettu mGuard-asennuskiskolaitteita vastaavilla turvatoiminnoilla kompaktissa, PCI-yhteensopivassa laajennuskortissa. Voit siis lisätä tehokkaan turvakomponentin mihin tahansa PCI- ja PCI Express -yhteensopivaan laitteistoon.

PCI-kortit soveltuvat optimaalisesti teollisuus- ja paneeli-PC:iden, yksittäisten koneiden ja teollisuusrobottien hajautettuun suojaukseen ja etähuoltoon. Ne toimivat prosessoritekniikasta ja käyttöjärjestelmästä riippumatta.

Kannettava laitteisto

mGuard-turvareititin mobiilikäyttöön  

Kannettavat mGuard-turvatuotteet

mGuard smart2 vakuuttaa turvallisuudellaan ja tehollaan pienimmässäkin tilassa. Kotelo on kestävä ja virransyöttö tapahtuu näppärästi minkä tahansa USB-portin kautta.

Ratkaisu soveltuu hyvin työpaikkojen ja tuotantoa lähellä olevien ympäristöjen kannettavaan suojaukseen, kun teolliset karkaisuvaatimukset ovat vähäisiä. Toimii parhaiten älykkäänä palomuurina toimisto- ja tuotantoverkkojen välissä, turvallisena ja ohjelmistosta riippumattomana etähuoltoratkaisuna tai pienten työryhmien turvareitittimenä.

mGuard Secure VPN-client

mGuard Secure VPN -client on sovellusohjelma Windows-PC:iden liittämiseksi virtuaaliseen yksityisverkkoon (VPN). VPN client -ohjelma tuo etäällä olevien verkkojen resursseja turvallisesti ja läpinäkyvästi käyttöön julkisen, mahdollisesti turvattoman verkon (esim. internet) kautta.

Ohjelmistoratkaisu käyttää IPsec-turvaprotokollaa. Se takaa kaikkien VPN-clientin ja mGuardin välillä siirrettyjen tietojen luottamuksellisuuden, autenttisuuden ja eheyden. Optimaalisesti huoltohenkilöstölle ja etätyöntekijöille soveltuva VPN-client tukee sekä mobiileja että kiinteitä sovelluksia. Se on yhteensopiva koko mGuard-tuotevalikoiman kanssa ja "yhden napsautuksen ratkaisuna" erittäin helppokäyttöinen.

Pöytälaite

mGuard-turvareititin kompaktina pöytälaitteena  

mGuard-turvatuotteet työpöytäkäyttöön

mGuard deltassa yhdistyvät korkea turvallisuustaso ja suorituskyky kompaktissa pöytälaitteena käytettävässä metallikotelossa. Se soveltuu parhaiten käytettäväksi turvallisena palomuurina toimisto- ja tuotantoverkkojen välissä. Sitä voidaan käyttää myös pienten työryhmien turvareitittimenä työpöytä-alueella, jakajatiloissa, verkkokaapeissa ja muissa tuotantoa lähellä olevissa ympäristöissä, kun teolliset karkaisuvaatimukset ovat vähäisiä.

mGuard delta toimii luotettavana etähuoltoratkaisuna erityisesti keskisuurissa koneen- ja laitteistonrakennusjärjestelmissä. mGuard delta yhdistää koneet, ohjaukset tai asentajat turvallisesti.

19''-turvatuote

mGuard-turvareititin 19  

mGuard-turvatuote 19"-koossa

mGuard centerport on huipputason palomuurin ja suuritehoisen VPN-yhdyskäytävän yhdistelmä 19 tuuman koossa. Laitteen etuja ovat gigabitti-Ethernet, moniytimellinen arkkitehtuuri sekä suuret tehovarannot. mGuard centerport suoriutuu siten ongelmitta skaalauksesta myös jatkuvasti lisääntyvien VPN-yhteysmäärien tai suojattavien verkkosegmenttien yhteydessä. Tiedonsiirtomäärän pysyminen samana on yrityksen kriittisissä IP-palveluissa turvattu siten myös suurten kuormitusten yhteydessä.

Keskitettynä suuritehoisena yhdyskäytävänä mGuard centerport tukee VPN-yhteyttä järjestelmien, koneiden ja asentajien välillä lähes rajoituksetta. Samanaikaisesti aktiivisena voi olla 3 000 VPN-tunnelia.