Turvarajakytkin

Turvarajakytkin

Kosketukseton, kompakti, älykäs

RFID-tekniikkaan perustuva turvarajakytkin älykkääseen suojaovien ja asennon valvontaan.

Takaisin: Toiminnallinen turvallisuus

Kategoriat

Hae kohteesta Turvarajakytkin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

PSRswitch on pienikokoinen, koodattu elektroninen turvarajakytkin. Integroidun RFID-transponderitekniikan ja älykkyyden ansiosta siinä on hyvä manipulointisuoja ja turvallisuus EN ISO 14119:n mukaan. Yhteensopivat lukuyksiköt ja SAC-kaapelointi muodostavat taloudellisen kokonaisratkaisun joustavaan suojaovien ja asennon valvontaan digitaalisessa tehtaassa.

Edut

  • Joustava käyttö kompaktin muotoilun ansiosta
  • Kolme RFID-koodaustapaa pienentävät manipuloimisen vaaraa
  • Kattavat diagnostiikkatiedot lisäävät sarjakytkennän turvallisuutta
  • Tuttu M12-liitäntätekniikka tekee asentamisesta miellyttävää
  • Turvallinen ja taloudellinen kokonaisratkaisu digitaaliseen tehtaaseen

Kosketukseton turvarajakytkin PSRswitch

Kosketukseton turvarajakytkin PSRswitch sammuttaa koneet tai järjestelmät turvallisesti, ellei liikkuvaa suojalaitetta, esim. luukkua tai ovea, ole suljettu kunnolla. Toinen käyttömahdollisuus on koneen, esim. robotin, asentojen turvallinen valvonta.

Kukin kompakti kytkinyksikkö sisältää RFID-koodatun anturin ja toimilaitteen.

Tärkeimmät ominaisuudet

PSRswitch, kosketukseton turvarajakytkin  

Kompakti kosketukseton turvarajakytkin PSRswitch

  • Kolme koodaustapaa: Multicode, Unicode ja Fixcode
  • Turvallinen sarjakytkentä EN ISO 14119:n mukaan
  • EN ISO 13849:n mukaan PL e:hen asti myös sarjakytkennässä
  • Integroitu uudelleenkäynnistystoiminto kytkimessä
  • Säädettävässä toimilaitteen päässä on kolme lähestymissuuntaa
  • Suojausluokka IP67
  • Sarjakytkentä ja yksittäiskäyttö mahdollisia
  • Älykäs diagnostiikkakanava ja PNP-diagnoosi LEDeillä
  • M12-liitäntä

Koodausvaiheet

Anturiin on saatavana kolme koodaustapaa: Fixcode, Unicode ja Multicode.

Fixcode

 

Anturi hyväksyy yhden ainoan toimilaitteen. Käyttäjä ohjelmoi tämän toimilaitteen käyttöönoton yhteydessä. Muiden toimilaitteiden ohjelmointi ei ole mahdollista.

Unicode

Anturi hyväksyy yhden toimilaitteen. Käyttäjä ohjelmoi toimilaitteen käyttöönoton yhteydessä. Muita toimilaitteita voidaan ohjelmoida rajaton määrä. Anturi estää aiemmin ohjelmoidut toimilaitteet, eikä niitä voi enää käyttää.

Multicode

Anturi hyväksyy kaikki toimilaitteet. Niiden ohjelmointi käyttöönoton yhteydessä ei ole tarpeen.

Yksi anturi, monia mahdollisuuksia

Älykkäät ominaisuudet kompaktissa PSRswitch-anturissa  

Älykkäät ominaisuudet kompaktissa PSRswitch-anturissa

 

  • 2 turvallista digitaalituloa
  • 2 turvallista digitaalilähtöä
  • Älykäs diagnostiikkatoiminto antaa tilatietoja
  • LEDit anturissa
  • Paikallinen integroitu uudelleenkäynnistystoiminto
  • 24 V:n ilmoituslähtö
     

Älykäs diagnostiikka verkotetussa tehtaassa

Phoenix Contactin turvarajakytkinjärjestelmä koostuu lukuyksiköstä ja PSRswitch-turvarajakytkimestä. Lukuyksikkö PSR-MC42 voi toimia IO-Link-yhdyskäytävänä, ja se on mahdollista kytkeä sarjaan jopa 30 turvarajakytkimen kanssa.

PNP-diagnostiikassa NO-kosketin toimii tilatiedon lähtönä ja ilmaisee, onko suojalaite kiinni.

Kaikki (paitsi turvallisuuteen liittyvät) kytkettyä turvakytkintä koskevat tilatiedot välitetään keskitetysti integroidun diagnostiikkakanavan kautta koneenohjaukseen – myös sarjakytkennässä.

PSRswitch-diagnostiikka IO-Linkin kautta  

PSRswitch-diagnostiikka IO-Linkin kautta

Kaksi diagnostiikkamahdollisuutta

1. IO-Link

Turvallinen sarjakytkentä on valmiiksi kaksikanavainen Samanaikaisesti yksittäisten kytkimien tilatiedot välitetään integroidun diagnostiikkakanavan kautta PSRmini-turvareleeseen. PSRmini PSR-MC42 -turvarele toimii IO-Link-yhdyskäytävänä ja välittää muut kuin turvallisuuteen liittyvät turvarajakytkimen diagnostiikkatiedot IO-Linkin kautta ohjaukseen. Siellä tiedot luetaan keskitetysti.

2. Suora johdotus

Toinen vaihtoehto on turvarajakytkimen suora johdotus koneenohjaukseen. Tässäkin rakenteessa turvallinen sarjakytkentä on valmiiksi kaksikanavainen. Turvarajakytkin on yhteydessä turvakytkentälaitteeseen.

Taloudellinen kokonaisratkaisu

Turvarajakytkimet sopivat sekä yksittäisjohdotukseen että sarjaankytkentään. Jopa 30 turvarajakytkintä voidaan kytkeä turvallisesti sarjaan.

Yhteensopivat lukuyksiköt, konfiguroitavat SAC-kaapelit ja M12-pistokkeet muodostavat taloudellisen kokonaisratkaisun.

Turvarajakytkin PSRswitch sarjaankytkettynä ja yksittäisjohdottettuna.  

Turvarajakytkin PSRswitch sarjaankytkettynä ja yksittäisjohdottettuna.

 

  1. PSRswitch kytkettynä sarjaan Y-jakajien, silloituspistokkeiden ja SAC-kaapeloinnin kanssa. Kaapelien pituus on joustavasti valittavissa.
  2. PSRswitch yksittäisjohdotettuna SAC-kaapeloinnin kanssa. Kaapelien pituus on joustavasti valittavissa.
     

Valintaohje

Turva-anturi

Kolme koodaustapaa

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Toimilaite

Yhteensopiva kaikkien koodaustyyppien kanssa: PSR-CT-C-ACT

Silloituspistoke

Liitäntäpistoke jokaista anturipiiriä varten: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Y-jakaja

Tyyppi 1 sarjaankytkentää varten: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Tyyppi 2 manuaalista käynnistämistä varten: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Tyyppi 3 ilmoituskoskettimen kautta tehtävää integroitua diagnostiikkaa varten: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Anturi-/toimilaitekaapeloinnin konfiguraattori

Valitse sopiva kaapeli turvalliseen anturi- tai toimilaiteliitäntään.

Paljastumattomien vikojen estäminen PSRswitch-turvarajakytkimellä

Uuden koneturvallisuuden standardin EN ISO 14119 voimaantulon myötä paljastumattomien vikojen estämisestä tulee entistä tärkeämpää. Videossa näytetään suojaovien valvontaesimerkin avulla, mitä paljastumattomat viat ovat ja mitä vaaroja niihin liittyy. Katso, miten paljastumattomat viat voidaan estää Phoenix Contactin kosketuksettoman PSRswitch-turvarajakytkimen avulla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Helppo asennus

Kosketuksettoman PSRswitch-turvarajakytkimen helppo asennus


Toiminnallinen turvallisuus

Paras toiminnallinen turvallisuus kosketuksettomalla PSRswitch-turvarajakytkimellä


Älykäs diagnosointi

Kosketuksettoman PSRswitch-turvarajakytkimen älykäs diagnosointi IO-Linkin kautta

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje