Turvareleet

Turvareleet

Turvatoiminto, turvarele

Pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut turvareleet yksinkertaisiin turvasovelluksiin.

Takaisin: Turvarelemoduulit

Kategoriat

  • Perinteiset turvareleet
    Perinteiset PSRclassic-turvareleet

    Kattava tuotevalikoima perinteisiin turvatoimintoihin, kuten hätäpysäytys, valoverho tai suojaovi.

Hae kohteesta Turvareleet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin PSRmini- ja PSRclassic-turvareleillä toteutat kaikki turvatoiminnot (kuten hätäpysäytys, valoverho ja suojaovi) niin, että yhdelle toiminnolle on yksi laite. Modulaarisen turvarelejärjestelmän avulla kokoat turvajärjestelmäsi tarpeiden mukaan.

Edut

  • Suuri valikoima turvareleitä turvatoimintojen, kuten hätäpysäytys-toiminnon, valoverhon, suojaovien ja kaksinkäsinohjauksen, valvontaan
  • Pakko-ohjatut koskettimet takaavat luotettavuuden
  • Nopea asennus ja käyttöönotto, helppo liitäntätekniikka
  • TÜV-sertifioitujen tuotteiden turvallisuus on testattu
  • Pieni rakenneleveys säästää tilaa

Erittäin kompaktit PSRmini-turvareleet

Erittäin kompaktit PSRmini-turvareleet  

PSRmini säästää tilaa jopa 70 %

PSRmini-releet ovat markkinoiden kapeimpia turvareleitä, ja ne säästävät tilaa jopa 70 % tehokkuudesta tinkimättä. Tämän mahdollistaa Phoenix Contactin kehittämä reletekniikka.

  • Leveys 6 mm ja 12 mm
  • Hyvä skaalautuvuus aktivointipolusta lähtien
  • Testattua turvallisuutta pakko-ohjattujen relekoskettimien ansiosta
  • PL e standardin ISO 13849 mukaan ja SILCL 3 standardin IEC 62061 mukaan

Perinteiset PSRclassic-turvareleet

Perinteiset PSRclassic-turvareleet  

Jokaiselle turvatoiminnolle sopiva PSRclassic-turvarele

PSRclassic-turvareleissä on runsaasti toimintoja, ja niistä on saatavilla eri versioita. Kotelon leveys vastaa markkinoilla yleisesti olevia kotelokokoja.

  • Leveys 17,5 mm:stä alkaen
  • Paljon eri versioita
  • Testattua turvallisuutta pakko-ohjattujen relekoskettimien ansiosta
  • PL e standardin ISO 13849 mukaan ja SILCL 3 standardin IEC 62061 mukaan

Modulaarinen turvarelejärjestelmä

Modulaarinen turvarelejärjestelmä PSRclassic -malliin  

Modulaarinen turvarelejärjestelmä joustavasti laajennettavissa

Kokoa turvajärjestelmäsi tarpeiden mukaan. Modulaarisia turvareleitä voidaan laajentaa helposti ja joustavasti.

Asennuskiskon PSR-BUS-väyläliitin yhdistää master-turvareleen jopa kymmeneen laajennusmoduuliin suoraan asennuskiskolla. Tavanomaista poikittaisjohdotusta ja konfigurointia ei tarvita. 

  • Leveys 22,5 mm
  • Laajennettavissa jopa 42 koskettimeen
  • Testattua turvallisuutta pakko-ohjattujen relekoskettimien ansiosta
  • PL e standardin ISO 13849 mukaan ja SILCL 3 standardin IEC 62061 mukaan

Testattua turvallisuutta pakko-ohjattujen koskettimien ansiosta

Pakko-ohjatut koskettimet  

Pakko-ohjatut koskettimet

Pakko-ohjauksessa perusreleen sulkeutuva ja avautuva kosketin ovat mekaanisesti yhteydessä toisiinsa. Siten sulkeutuva ja avautuva kosketin eivät voi olla samanaikaisesti kiinni. Yhdessä sopivan kytkentätavan kanssa avautumisvirhe tunnistetaan luotettavasti. Tämä on luotettavin tapa taata henkilöiden ja koneiden maksimaalinen turvallisuus.

PSRmini ja PSRclassic -tuotteet on varustettu pakko-ohjatuilla koskettimilla parhaan mahdollisen turvallisuuden varmistamiseksi.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Toiminnallinen turvallisuus – turvareleet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje