Turvallinen teholähde

Turvalliset sähkönsyötöt

QUINT POWER

Tehokkaat sähkönsyötöt maksimaalisen käyttövarmuuden varmistamiseen.

Takaisin: Toiminnallinen turvallisuus

Kategoriat

Hae kohteesta Turvallinen teholähde

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Huolehdi laitteiston luotettavasta ja turvallisesta sähkönsyötöstä. QUINT POWER täyttää toiminnallisen turvallisuuden (SIL) vaatimukset standardin IEC 61508 mukaan turvallisuustasolle SIL 3 saakka ja takaa parhaan käyttövarmuuden. Teholähde huolehtii kuormituksesta myös rinnakkaiskäytön aikana ja eri vaiheisiin liitettynä, kun tulojännitteessä ilmenee häiriöitä.

Edut

  • SFB-tekniikka ja ennakoiva valvonta takaavat korkeimman järjestelmäkäytettävyyden
  • Sovelluksesi turvallinen sähkönsyöttö standardin IEC 61508 mukaisella SIL-sertifioinnilla
  • Täydellinen valvonta redundanssijärjestelmällä

QUINT POWER varmistaa parhaan käyttöturvallisuuden

QUINT POWER -teholähde  

QUINT POWER varmistaa parhaan käyttöturvallisuuden

Tehokkaat QUINT POWER -teholähteet parantavat sovelluksesi käytettävyyttä SFB-tekniikan ja ennakoivan valvonnan ansiosta.

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 -teholähdettä voidaan käyttää toiminnallisen turvallisuuden sovelluksissa standardin IEC 61508 ja turvallisuustason SIL 2 mukaan.

Suuremmat vaatimukset toiminnalliselle turvallisuudelle

Toiminnallista turvallisuutta QUINT POWER -teholähteen Plus-mallilla  

Toiminnallista turvallisuutta QUINT POWER -teholähteen Plus-mallilla

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ -teholähde täyttää toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset SIL 3 -tasolla.

Suojalakkauksen ja ATEX-hyväksynnän ansiosta teholähde voidaan asentaa myös räjähdysalttiille alueille (alue 2).

Sisäänrakennettu redundanssi

Sisäänrakennettu redundanssi toiminnallisen turvallisuuden takaamiseksi  

Sisäänrakennettu redundanssi toiminnallisen turvallisuuden takaamiseksi

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ -teholähteen Plus-malli, jossa on integroitu erotus-MOSFET 1+1- ja n+1-redundanssille, jakaa kuorman symmetrisesti ja parantaa järjestelmäkäytettävyyttä.

Järjestelmällä on standardin IEC 61508 mukainen SIL 3 -sertifiointi, ja siksi sitä voidaan käyttää redundanteissa sovelluksissa, jotka edellyttävät toiminnallista turvallisuutta ja parasta mahdollista järjestelmäkäytettävyyttä.
 

Redundantti järjestelmä toiminnallisen turvallisuuden sovelluksiin

Redundantti järjestelmä toiminnallisen turvallisuuden sovelluksiin  

Redundantti järjestelmä toiminnallisen turvallisuuden sovelluksiin


Sen lisäksi, että 1+1-redundanssilla virransyöttöjärjestelmällä varustetut QUINT4-PS/1AC/24DC/20- ja QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ -teholähteet jakavat kuorman symmetrisesti, niissä on erillinen johdotus aina laitteeseen asti.

Myös tämä kokoonpano täyttää SIL 3 -tason vaatimukset, ja sitä voidaan käyttää turvallisuutta edellyttävissä sovelluksissa.