Turvallinen ohjaustekniikka

Turvallinen ohjaustekniikka

Modulaarinen ja tehokas

Turvalliset ohjausratkaisut sovellukseesi.

Takaisin: Toiminnallinen turvallisuus

Kategoriat

Hae kohteesta Turvallinen ohjaustekniikka

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Monipuoliset turvatoiminnot, vähäinen tilantarve, suuret verkot – tarjoamme turvallisuussovellukseesi sopivat modulaariset ohjausratkaisut. Phoenix Contactin tehokkailla turvaohjauksilla integroit toiminnallisen turvallisuuden luotettavasti PROFINET-verkkoihin PROFIsafen kautta.

Edut

  • PLCnext Technologyn integrointi
  • Tavallinen ohjelmointi ja turvaohjelmointi PLCnext Engineer -ohjelmiston avulla
  • Korkeimpien, SIL 3- tai PL e-tason turvallisuusvaatimusten mukainen
  • Liitäntä pilvijärjestelmiin ja sovellusten käyttö PLCnext Storesta

Modulaarinen PROFIsafe-laajennus

Toiminnallinen PLC-laajennus SPLC 1000, jossa PLCnext Control AXC F 2152  

Turvallinen PLC-laajennus PLCnext Controliin

Tavallinen PLCnext Control muuttuu turvallisen laajennusmoduulimme avulla helposti PROFIsafe-yhteensopivaksi turvaohjaukseksi.

Vasemmalle sijoitettava PROFIsafe-laajennus on täysipainoinen ja turvallinen Small Scale SPLC, jolla voidaan laajentaa AXC F 2152- tai AXC F 3152 -ohjaimen toimintovalikoimaa turvasovelluksia varten SIL 3- / PL e -tasoon saakka.

Vähäisen tilantarpeen ansiosta ohjausratkaisu soveltuu erityisesti kustannusherkkiin ja/tai hajautettuihin turvasovelluksiin. Turvallinen PLC-laajennus pystyy kommunikoimaan sekä PROFINETin kautta että integroidun Axiobusin kautta jopa 32:n alemman tason PROFIsafe-osallistujan kanssa. Integroitu F-laiteinstanssi mahdollistaa lisäksi verkotuksen ylemmän tason PROFIsafe-PLC:hen.

Huipputehokas turvaohjaus

Suurteho-ohjaus RFC 4072S  

PLCnext Technologyyn perustuva turvallinen suurteho-ohjaus

Huipputehokas RFC 4072S -turvaohjaus soveltuu PROFIsafe-sovelluksiin, joissa on erityisiä turvallisuutta tai käytettävyyttä koskevia vaatimuksia. Käytä laajoja verkkoja, joissa on jopa 300 osallistujaa, esim. autoteollisuudessa tai uusiutuvaan energiaan liittyvässä tekniikassa. 

RFC 4072S yhdistää tavalliset ja turvallisuuteen liittyvät laskutoimitukset SIL 3 -eheystasoon saakka yhteen laitteeseen.

Turvaohjelmointi PLCnext Engineer -ohjelmalla

Turvaohjelmointi PLCnext Engineer -ohjelmalla  

Turvaohjelmointi PLCnext Engineer -ohjelmalla

PLCnext Engineer -ohjelmassa sekä vakio-PLC-ohjelmointi että kaikkien turvatoimintojen ohjelmointi suoritetaan samassa editorissa. Sen jälkeen PLC- ja turvaohjelmointi siirretään yhdessä projektissa PLCnext Control -ohjaukseen. Se purkaa itsenäisesti ja automaattisesti ohjelmat kahteen osaan – PLC-koodiin ja turvakoodiin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut