I/O-turvamoduulit

I/O-turvamoduulit

Turvallisuutta kaikkiin I/O-järjestelmiin

Integroi toiminnallinen turvallisuus nykyiseen verkkoon luotettavasti ja helposti.

Takaisin: Toiminnallinen turvallisuus

Kategoriat

Hae kohteesta I/O-turvamoduulit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tuotevalikoimamme sisältää I/O-turvamoduuleja, joilla turvatoiminnot voidaan integroida helposti ja keskitetysti kompakteihin koneisiin. Luotettavalla SafetyBridge-tekniikalla varustetuilla I/O-turvamoduuleilla voidaan toteuttaa monimutkaisia ja hajautettuja turvaratkaisuja. I/O-turvamoduuleja voidaan käyttää samalla ohjausjärjestelmällä myös sekaverkoissa, kuten PROFIBUS- ja PROFINET-verkoissa.

Edut

  • Taloudellinen järjestelmärakenne – turva-PLC:tä ja turvallista kenttäväyläjärjestelmää ei tarvita
  • Joustava käyttää, koska on yhteensopiva kaikkien yleisten väyläjärjestelmien kanssa
  • SAFECONF-ohjelmisto helppoon konfigurointiin
  • Turvallinen tiedonsiirto langattomien järjestelmien kautta ja pilveen

I/O-turvamoduulit kytkentäkaappiin: Axioline Smart Elements -moduulit

I/O-turvamoduulit Axioline Smart Elements -moduuleihin  

I/O-turvamoduulit Axioline Smart Elements -I/O-järjestelmään

Axioline Smart Elements -moduulit ovat kompakteja, pistoliitettäviä I/O-moduuleja yksilöllisten I/O-konseptien toteuttamiseen. Neljästä tai kuudesta Smart Elements -moduulista koostuvan I/O-järjestelmän väylätiedonsiirto toteutetaan yhdistämällä järjestelmä Axioline F -taustalevyyn.

Axioline Smart Elements -moduulit täyttävät korkeimmat turvallisuusvaatimukset PL e- ja SIL 3 -tasoihin saakka. TÜV-sertifioidut Smart Elements -moduulit tukevat turvallista PROFIsafe-tiedonsiirtoprotokollaa sekä SafetyBridge -tekniikkaa hajautettuihin ja verkosta riippumattomiin turvallisuusratkaisuihin.

I/O-turvamoduulit kytkentäkaappiin: Axioline F

I/O-turvamoduulit Axioline F -järjestelmään  

I/O-turvamoduulit Axioline F -I/O-järjestelmään

Axioline F on modulaarinen I/O-järjestelmä. Erittäin lyhyet vasteajat tekevät siitä ihanteellisen nopeisiin ja synkronoituihin prosesseihin.

SafetyBridge-tekniikalla varustetuilla I/O-turvamoduuleilla toteutetaan turvallinen, hajautettu tiedonsiirto helposti ilman turva-PLC:tä.

PROFIBUS- ja PROFINET-verkoissa PROFIsafe-moduulit huolehtivat turvasignaalien keräämisestä ja lähettämisestä.

I/O-turvamoduulit kytkentäkaappiin: Inline

I/O-turvamoduulit Inline-järjestelmään  

I/O-turvamoduulit Inline-I/O-järjestelmään

Inline on joustava ja kapearakenteinen joka alan ammattilainen. Automaatiotoiminnot voidaan rakentaa yksilöllisesti laajasta, kaikille yleisille kenttäväylille ja Ethernet-verkoille sopivasta I/O-moduulien ja toimintomoduulien valikoimasta.

Inline merkitsee valinnan vapautta: yksinkertaisimmat toiminnallisen turvallisuuden ratkaisut toteutetaan Inline ECO Safe -moduulilla tai monimutkaiset, hajautetut turvaratkaisut SafetyBridge-tekniikalla tai PROFIsafella.

Turvallinen I/O-Box kenttäasennukseen

Turvallinen IP67-I/O-box Axioline E Safe  

Turvallinen IP67-I/O-box, jossa IO-Link

Turvallinen IP67-I/O-box Axioline E Safe huolehtii turvatuloista ja -lähdöistä kytkentäkaapin ulkopuolella.

Turvallinen I/O-box on varustettu kahdeksalla turvatulolla, neljällä turvalähdöllä ja IO-Link-liitännällä. I/O-box soveltuu SafetyBridge-teknologiaan ja PROFIsafe-sovelluksiin. IO-Link-master siirtää turvaprotokollan suoraan perusverkkoon.

SAFECONF-ohjelmisto helppoon konfiguroimiseen

Konfigurointiohjelmisto SAFECONF  

Konfigurointiohjelmisto SAFECONF

SAFECONF-ohjelmistossa muodostetaan konfiguroitavan PSRtrisafe-turvamoduulin turvalogiikka helposti Drag-and-Drop-menetelmällä.

Ohjelmisto sisältää kaikki työkalut turvalogiikan helppoon ja standardien mukaiseen konfiguroimiseen. Kaikki työkalut ovat samassa ikkunassa ja mahdollistavat intuitiivisen työskentelyn. Ohjelmointitaitoja ei tarvita.

Kokeile sitä. Voit ladata konfigurointiohjelmiston maksutta tästä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Turvatoimintojen helppo määrittäminen

Opi turvatoimintojen ja Performance Level -suoritustason perusteet.