Takaisin

Turvallinen pilvi

Tehosta toimintaa siirtämällä turvallisuusorientoituja tietoja Internetin kautta PROFICLOUDIIN.

Turvallinen pilvi
Turvallinen pilvi – uutta vauhtia tehokkuuteen

Turvallinen pilvi – uutta vauhtia tehokkuuteen

Pilveen perustuvat ratkaisut tarjoavat täysin uusia mahdollisuuksia ihmisten, tietojen ja prosessien yhdistämiseen. Myös turvallisuusorientoiduilla tiedoilla on tässä tärkeä rooli. Missä määrin?

Näytämme sinulle, miten voit pilveen perustuvan turvallisuusratkaisumme avulla tehostaa toimintaasi. Varmista kilpailuetusi digitaalisessa maailmassa Phoenix Contactin PROFINET-järjestelmään perustuvan pilviratkaisun avulla.  

Edut

  • Maksimaalinen käytettävyys, sillä voit käyttää prosessi- ja turvallisuustietoja milloin ja mistä tahansa
  • Kokonaisvaltainen tietojen, resurssien ja koneiden tarkastelu kasvattaa tuottavuutta
  • Ehkäisevä kunnossapito minimoi häiriöitä ja seisokkiaikoja
  • TLS-salaus takaa turvallisen ja sertifioidun tiedonsiirron

Pilvipohjaiset turvallisuusratkaisut tehokkuuden lisäämiseen

Turvallinen Proficloud

Koska turvallisuusjärjestelmätietoja voidaan käyttää ja muuttaa informatiivisiksi reaaliaikaisesti esineiden Internetiä (IoT) hyödyntämällä, laitteistonkäyttäjille ja koneiden valmistajille avautuu suuria mahdollisuuksia.

  • Turvallisuusorientoituja tietoja voidaan siirtää pilveen pilvipalveluiden avulla
  • Prosessi- ja turvallisuustietoja voidaan jatkuvasti yhdistää toisiinsa ja valvoa pilvessä
  • Kerättyjä tietoja voidaan käyttää mobiililaitteilla missä ja milloin tahansa

Pilviyhteensopivat suojatut ja suojaamattomat I/O:t kytkentäkaappeihin

Pilviyhteensopivat suojatut ja suojaamattomat I/O:t kenttäasennuksiin

Turvallisen pilven mahdollisuudet

Phoenix Contactin Proficloud-ratkaisun avulla laitteistonkäyttäjät ja koneiden valmistajat voivat kehittää toimintatapoja esimerkiksi analysoimalla käyttäjien toimintaa. He voivat myös parantaa ergonomiaa optimoimalla koneen rakennetta. Lisäksi reaaliaikainen tietojen analysointi mahdollistaa ennalta ehkäisevän kunnossapidon, jolloin koneen käyttöikää voidaan pidentää vaihtamalla kuluvat osat, kuten releet, oikea-aikaisesti.

Sovellusesimerkkejä

Annamme seuraavassa käyttöesimerkkejä ja kerromme uusista mahdollisuuksista, joita pilveen perustuva turvallisuusratkaisu voi tarjota:

Olet koneenkäyttäjä. Käyttämässäsi laitteistossa esiintyy usein käyttökatkoksia.

Tuotannon keskeytykset ratkaistaan hätä-seis-painiketta painamalla ja ovet avaamalla.

Ongelmien ratkaisu pilvipohjaisen turvallisuusratkaisun avulla

Ensimmäisestä pilveen liitettyä ovikytkintä ja hätä-seis-painiketta koskevasta reaaliaikaisesta tietoanalyysistä näet koneen käyttöajankohdan ja käytössä olleet prosessiparametrit. Mahdollisia prosessiparametreja ovat esimerkiksi suoritusteho tai hylkykappaleet.

Saat vielä enemmän irti suorittamalla vertailuanalyyseja vastaavanlaisista koneista tai eri valmistajien koneista. Lisäksi voit verrata vastaavanlaisten koneiden suorituskykyä eri valmistusvuoroissa.

Näiden analyysien perusteella voit tehdä johtopäätöksiä viallisista rakenteista tai virheellisestä käytöstä ja suunnitella toimenpiteitä tuotannon lisäämiseksi.

Olet koneenkäyttäjä. Käyttämäsi kone puhdistetaan ja huolletaan säännöllisesti.

Valvot koneen käyttönopeutta ja seuraat sitä, että käyttölajia muutetaan ja koneen käyttönopeutta hidastetaan. Suojaovet eivät kuitenkaan aina avaudu asennuskäytön aikana.

Ongelmien ratkaisu pilvipohjaisen turvallisuusratkaisun avulla

Pilveen kootaan analyysia varten reaaliaikaisesti tietoja turvallisuuteen liittyvistä signaaleista, kuten suojaovien lukitusten, aktivointilaitteiden ja käyttölajien sekä turvallisten nopeusprofiilien signaaleista. Näiden tietojen avulla voit esimerkiksi ehkäistä muutoksia ennalta suorittamalla todenmukaisuustarkistuksia. 

Olet koneenkäyttäjä. Käyttämääsi konetta on huollettava usein.

Huoltosuunnitelman ulkopuoliset huoltotoimet voivat rasittaa kohtuuttomasti turvallisuuden kannalta tärkeitä kuluvia osia, kuten releitä, venttiileitä ja mekaanisia kytkimiä.

Ongelmien ratkaisu pilvipohjaisen turvallisuusratkaisun avulla

Jos suojaovi avautuu usein, kone ei ehkä toimi odotetulla tavalla, ja tämä edellyttää ylimääräisten huoltotoimien suorittamista. Koneenkäyttäjänä voit ryhtyä korjaustoimiin. Mekaanisen ovilukituksen liiallinen käyttö pienentää käyttöikää ja vaikuttaa alkuperäiseen käyttöaikaan (PL-laskelman Mission Time). 

Vastaat siltojen ja sulkujen valvonnasta.

Virtaukset vaikeuttavat pääsemistä yksittäisille laitteistoille. Siksi laajalla alueella sijaitsevia laskusiltoja ja sulkuja ohjataan keskitetysti tarkkaamosta.

Ongelmien ratkaisu pilvipohjaisen turvallisuusratkaisun avulla

Käytä pilviratkaisuamme kaapelin korvaajana. Voit esimerkiksi valvoa siltoja, nostaa tai laskea niitä ja käyttää hätä-seis-painiketta etäyhteyden kautta. Myös valvontakuvat voidaan siirtää suoraan pilveen, jossa niiden käsittelyä voidaan jatkaa.

PROFICLOUD – pilviratkaisu teollisuudelle

Esineiden Internet (IoT) PROFICLOUDISSA  

Esineiden Internet (IoT) PROFICLOUDISSA

Phoenix Contactin PROFICLOUD on avoin IoT-alusta, jonka avulla voidaan yhdistää tehokkaasti pilviyhteensopivia automatisointikomponentteja ja pilvipalveluja.

PROFICLOUDIN avulla voit verkottaa tuotantojärjestelmäsi turvallisesti sijaintipaikasta riippumatta. Tätä varten PROFINET-verkot yhdistetään toisiinsa järjestelmäkoplerin avulla.

Käytä valmiita palvelujamme tai laadi yksilöllisiä pilvipalveluja Phoenix Contactin SDK-ohjelmistokehityspaketin avulla.

Suojattu tiedonsiirto TLS-salauksen ansiosta

Suojattu TLS-yhteys  

Suojattu TLS-yhteys

Tiedonsiirto PROFICLOUDIN kanssa on salattu TLS 1.2 -yhteyden avulla.

Kaikki PROFICLOUDIIN liitetyt laitteet ja palvelut muodostavat aina lähtevän yhteyden. Kaikki käyttäjät siis muodostavat yhteyden PROFICLOUDIIN sen sijasta, että pilvipalvelu muodostaa yhteyden käyttäjiin.

Näin estetään tahattoman Internet-yhteyden muodostaminen Proficloudin käyttäjiin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje