Siirrä tietoja luotettavasti ja helposti ilman turvaohjausta, langattoman järjestelmän kautta tai suoraan pilveen.
SafetyBridge-teknologian avulla voit ottaa käyttöön hajautettuja turvaratkaisuja. Täysin ilman turvaohjausta ja käytettävästä verkosta riippumatta. Tekniikka on integroitu Inline- ja Axioline F -I/O-järjestelmiin, ja se on yhteensopiva järjestelmän kaikkien väyläkoplerien kanssa. Turvalliset I/O:t asennetaan tavallisten I/O:den kanssa hajautetusti käyttölaitteeseen.
Turvarele SafetyBridge-tekniikalla varustetussa I/O-järjestelmässä
Järjestelmä koostuu turvallisista tulo- ja lähtömoduuleista sekä logiikkamoduulista. Logiikkamoduuli tunnistaa ja lähettää turvasignaaleja. Logiikkamoduuli luo turvallisen SafetyBridge-tiedonsiirtoprotokollan ja valvoo sitä sekä käsittelee parametroidun turvallisuuslogiikan loogisia operaatioita. Näin logiikkamoduuli huolehtii turvallisesta ohjauksesta. Ohjelmointi suoritetaan SAFECONF-ohjelmistolla.
Varmista kilpailuetusi digitaalisessa maailmassa. Phoenix Contactin PROFINET-järjestelmään perustuvan pilviratkaisun avulla voit nyt myös siirtää pilveen turvallisuuteen liittyviä tietoja Internetin kautta.
Koska voit laitteiston käyttäjänä tai koneen valmistajana käyttää turvatietoja ja muuttaa niitä informatiivisiksi reaaliaikaisesti Internetin kautta, sinulle avautuu suuria mahdollisuuksia. Voit esimerkiksi käyttäjien toimintaa analysoimalla kehittää työskentelytapoja. Voit myös parantaa ergonomiaa optimoimalla koneen rakennetta. Lisäksi reaaliaikainen tietojen analysointi mahdollistaa ennalta ehkäisevän kunnossapidon, jolloin koneen käyttöikää voidaan pidentää vaihtamalla kuluvat osat, kuten releet, oikea-aikaisesti.
SafetyBridge-teknologialla kaikki turvallisuuteen liittyvät tietosignaalit voidaan siirtää langattomasti. Voit käyttää joko Bluetoothia tai WLAN-verkkoa. Aiemmin kaapelien tai liukurenkaiden kautta suoritetut siirrot voidaan korvata helposti langattomilla reiteillä turvateknisten sovellusten ominaisarvoja muuttamatta.
Turvallisuuden ja langattoman tiedonsiirron yhdistämisestä on monia etuja. Ratkaisun voi integroida helposti olemassa oleviin automaatioverkkoihin. Yhdistämisestä aiheutuu kustannussäästöjä hajautetussa tai mobiilissa konekokoonpanossa. Lisäksi turvasignaaleja voidaan siirtää turvallisesti pitkiä välimatkoja.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"