Inline - turvalliset I/O:t

Turvallista automaatiota

Turvallista automaatiota

Joustavat ja luotettavat turvasovellukset.

Takaisin: Inline - kapearakenteinen I/O-järjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Inline - turvalliset I/O:t

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Inline tarjoaa valinnan vapautta: toteuta yksinkertaisimmat toiminnallisen turvallisuuden ratkaisut Inline ECO Safe -moduulin avulla tai kompleksit turvallisuusratkaisut SafetyBridge-tekniikan tai PROFIsafen avulla.

Edut

  • SafetyBridge-tekniikka hajautettujen turvallisuusratkaisujen helppoon toteutukseen
  • Turvallisuuden helppo integrointi ilman työlästä parametrointia
  • Joustava käyttö – yhteensopiva kaikkien yleisten väyläjärjestelmien kanssa
  • Helppo konfigurointi SAFECONF-ohjelmistolla

Turva-I/O:t kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin

Inline-turvamoduulit voidaan hajauttaa vapaasti verkossa  

Inline-turvamoduulit voidaan hajauttaa vapaasti verkossa

Myös I/O-turvamoduulimme ovat joustavia Inline I/O-järjestelmän tavoin. I/O-moduulit käyttävät valitun väyläkoplerin ja turvaohjaimen mukaan PROFIsafea PROFINET-/PROFIBUS-järjestelmissä tai INTERBUS-Safety-sovelluksissa.

Tätä varten tarjoamme digitaalisia tulo- ja lähtömoduuleja sekä relemoduuleja. Näillä tuotteilla täytät korkeat turvallisuusvaatimukset:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Turvallisuutta ilman turvaohjainta
Haluatko integroida toiminnallisen turvallisuuden verkosta riippumatta ja ilman erillistä turvaohjainta? Valitse silloin SafetyBridge-tekniikkaan perustuvat turva-I/O:t.

Hajauta keltaiset, turvalliset I/O:t järjestelmässä tarpeen mukaan. Moduulit toimivat keskitetysti tai hajautetusti vakio-ohjauksen kautta.

SafetyBridge-tekniikka – turvallinen ja erittäin joustava

SafetyBridge-tekniikan periaatteen topologia  

SafetyBridge-tekniikan periaate

SafetyBridge-tekniikka tarkoittaa, että tulo- ja lähtömoduulit vaihtavat turvallisuuteen liittyviä signaaleita keskenään. Koska moduulit käsittelevät turvatoiminnot itse, perusohjausta ja verkkoa käytetään vain tiedonsiirtovälineenä.

Edullinen ratkaisu perussovellusten toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksiin ilman turvaohjainta tai turvallista väyläjärjestelmää.

SafetyBridge-tekniikkaa hyödyntävät turvalliset I/O-moduulit täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset SIL 3- tai PL e -tasoon saakka.

Kaksi turvarelettä yhdessä turvallisessa I/O-moduulissa

Turvallinen I/O-moduuli Inline ECO Safe  

Turvallinen I/O-moduuli Inline ECO Safe, jossa kahden turvareleen toiminto

Turvallisen Inline ECO Safe I/O-moduulin avulla kytket rinnalle liitetyt vakiolähtömoduulit turvallisesti pois päältä. Turvaratkaisu on avoin, koska kaikki tila- ja vikailmoitukset lähetetään vakio-ohjaukseen. Turvallisuuteen liittyvät seisokkiajat vähenevät.

Integroi turvallinen I/O-moduuli helposti kytkemällä se Inline I/O-asemaan. Vakiolähtömoduulit kiinnitetään turvallisen I/O-moduulin oikealle puolelle.

Kun anturi aktivoituu (esim. hätäpysäytys), jännitteensyöttö toimilaitteen rinnalle liitettyihin vakiolähtömoduuleihin kytketään turvallisesti pois päältä. Turvalliseen I/O-moduuliin voidaan kytkeä kaksi kaksikanavaista anturipiiriä. Jos sovelluksessa tarvitaan useampia anturipiirejä, turvallisia I/O-moduuleja voidaan integroida lisää.

Käytettävistä antureista ja toimilaitteista riippuen turvatoimintoja voidaan toteuttaa SILCL 3- ja PL e -tasoille saakka.