Axioline F – turvalliset I/O:t

Axioline F – turvalliset I/O:t

Turvallinen kaikissa verkoissa

Toteuta toiminnallinen turvallisuus nopeasti ja helposti.

Takaisin: Axioline F - modulaarinen I/O-järjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Axioline F – turvalliset I/O:t

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

PROFIsafen tai SafetyBridge-tekniikan avulla. Turvallisten Axioline F I/O-moduulien avulla voit toteuttaa turvasovelluksia erittäin helpolla tavalla. Tämä on mahdollista myös ilman turvaohjausta ja käytettävästä verkosta riippumatta.

Edut

  • SafetyBridge-tekniikka mahdollistaa verkosta ja ohjauksesta riippumattomien turvasovellusten toteuttamisen
  • Joustava käyttö – yhteensopiva kaikkien yleisten väyläjärjestelmien kanssa
  • SAFECONF-ohjelmisto helppoon konfigurointiin

SafetyBridge-tekniikka – turvallinen ja erittäin joustava

SafetyBridge-tekniikan periaatteen topologia  

SafetyBridge-tekniikan periaate

SafetyBridge-tekniikka tarkoittaa, että tulo- ja lähtömoduulit vaihtavat turvallisuuteen liittyviä signaaleita keskenään. Koska moduulit käsittelevät turvatoiminnot itse, perusohjausta ja verkkoa käytetään vain tiedonsiirtovälineenä.

Edullinen ratkaisu perussovellusten toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksiin ilman turvaohjausta tai turvallista väyläjärjestelmää.

SafetyBridge-tekniikkaa hyödyntävät I/O-turvamoduulit täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset SIL 3- tai PL e -tasoon saakka.

Helppo integrointi kaikkiin yleisiin verkkoihin

Turvalliset I/O:t Axioline F:lle  

I/O-turvamoduulit Axioline F

SafetyBridge I/O -moduuleja ei voida ainoastaan käyttää joustavasti verkossa, vaan ne ovat myös yhteensopivia kaikkien yleisten väyläjärjestelmien kanssa.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • ‍INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

I/O-turvamoduuleja voidaan käyttää samalla ohjausjärjestelmällä myös sekaverkoissa, kuten PROFIBUS- ja PROFINET-verkoissa. Valitse vakio-ohjausjärjestelmästä ja väyläjärjestelmästä riippuen sopiva väyläkopleri modulaarisista I/O-järjestelmistämme: vaihtoehtoina ovat Inline ja Axioline F.