STANDARD-kotelot

STANDARD-kotelot

Luotettava ja monipuolinen

HEAVYCON STANDARD nopealla ja luotettavalla salpalukituksella sopii moniin käyttötarkoituksiin.

Takaisin: Kotelot

Kategoriat

Hae kohteesta STANDARD-kotelot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

HEAVYCON STANDARD -metallikotelot on valmistettu erityisen hyvin korroosiota kestävästä ja johtavasta alumiinista, ja ne soveltuvat EMC-käyttökohteisiin. Ne kestävät tärinää ja suuria mekaanisia rasituksia ja ovat tiiviitä suojausluokkien IP66/IP67 mukaisesti.

Edut

  • Laadukas alumiinivalu takaa hyvän korroosionkestävyyden
  • Pitkittäis- ja poikittaislukitus säästää tilaa ja aikaa
  • Johtavat pinnat ja tiivisteet EMC-yhteensopivuuden varmistamiseksi
  • Täysin yhteensopiva teollisuusstandardien kanssa – norminmukaiset koot
  • Nopea ja helppo asentaa ja huoltaa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Vankat pistoliittimet 3D

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje