Sercos

Nopea ja synkroninen

Nopea ja synkroninen

Vuosien aikana luotettavaksi osoittautunut ratkaisu Motion Control -sovelluksiin: avoin ja reaaliaikainen Sercos-liitäntä.

Takaisin: Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta Sercos

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Luota Sercos-automaatioväylään. Se on 1990-luvun alusta lähtien kehittynyt maailmanlaajuisesti hyväksytyksi reaaliaikaiseksi tiedonsiirtostandardiksi vaativia ja tarkkoja sovelluksia varten. Sercos-sarjan kolmas sukupolvi perustuu vakio-Ethernetiin.

Edut

  • Nopea tiedonstiirto: Ethernet-nopeus 100 Mbit/s
  • Lyhyet vasteajat, sillä reaaliaikaiset Sercos-sanomat käsitellään siirron aikana (on the fly)
  • Helppo ja kustannuksia säästävä asennus – muita verkkokomponentteja, kuten keskittimiä tai kytkimiä ei tarvita
  • Vapaasti valittava jaksoaika - vaihtelevat tietoliikennejaksot välillä 31,25 µs ja 65 ms
  • Monipuolinen, koska halutut Ethernet-protokollat siirretään rinnakkain reaaliaikaisen Sercos-tietoliikenteen kanssa ilman jaksohäiriöitä
  • Eristetty redundanssimekanismi suojaa kaapelirikolta ja mediavialta

Tarkka ja tehokas

Käärintäkone  

Sercos käytössä: automaattinen käärintäkone

Sercos mahdollistaa maksimaalisen reaaliaikatarkkuuden. Hyödynnä järjestelmän edut:

  • Ainutlaatuinen laitteistosynkronointi
  • Minimaaliset signaalipoikkeamat (jitter)

Sercos-masterin jitter on vain ±10 ns. Synkronoinnin tarkkuus on alle 20 ns, reaaliaikaisuus puolestaan alle 100 ns.

Axiolinen I/O-komponentit

Phoenix Contactin I/O-komponentit Sercosille  

I/O-komponentit Sercosille

Axioline I/O -järjestelmä tarjoaa Sercosille I/O-komponentteja kytkentäkaappi- ja kenttäasennuksiin.

Kytkentäkaappiasennukseen
Koska päivitysaika on vain 1 µs / I/O-moduuli, Axioline F -sarjan avulla Sercosin mahdollisuudet voidaan hyödyntää optimaalisesti. Näin saat ihanteellisen järjestelmän erityisen nopeisiin ja synkronoituihin sovelluksiin.
Lohkomoduulirakenteisen I/O-järjestelmän monipuolinen tuotevalikoima takaa parhaan joustavuuden. Yhdessä tehokkaan sercos-väyläkoplerin kanssa sercos-asema voidaan koota käyttötarpeita vastaavaksi.

 

Kenttäasennukseen
Axioline E -sarjan laitteiden ominaisuuksiin kuuluvat nopea asennus, vankka kotelomekaniikka ja erityisen helppo käsiteltävyys. Tavanomaisten digitaalisten toimintojen lisäksi IO-Link-tietoliikenne huolehtii myös parhaasta joustavuudesta. Vaatimuksista riippuen saatavana on kaksi kotelotyyppiä (metalli ja muovi).

Helppo asentaa

CAT5e-kaapelit  

CAT5e-kaapelit

Yhdistä kaikki laitteet Phoenix Contactin teollisuuskäyttöön sopivilla CAT5e-standardikaapeleilla. Asennus käy erittäin helposti: lyhyen alustusvaiheen jälkeen verkko on synkronoitu ja käyttövalmis.

Uusia laitteita voidaan kytkeä käytön aikana. Ne liitetään automaattisesti tietoliikenteeseen ja reaaliaikaiseen tiedonvaihtoon (Hot-Plug-In).
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kenttäväyläkomponentit – muuntimet

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje