Takaisin

Yksilöllistä automaatiota – valmiiksi konfiguroiduilla kytkimillä

FL NAT SMN 8TX yhdistää Layer 2 -tason kytkinmekanismit ja Layer 3 -tason reitityksen. Näin voit työskennellä taloudellisemmalla ja tehokkaammalla tavalla, sillä monitoiminen kytkin on erityisen kapea ja säästää myös asennukseen ja konfigurointiin kuluvaa aikaa.

Asiakaskohtaisesti räätälöity

NAT-reititintoiminnon ja pistoliitettävän MEM-pistokkeen sisältävä kytkin  

Helppo esikonfiguroida MEM-pistokkeella

Kauttaaltaan joustava: FL NAT SMN 8TX on yksilöllisesti esikonfiguroitavissa vaihtokelpoisen muistivälineen, MEM-pistokkeen avulla. Näin laite voidaan räätälöidä vaatimuksia vastaavaksi.

Voit esimerkiksi säästää aikaa MEM-pistokkeella ja konfiguroida eri toimintoja:

  • 1:1-NAT-toiminnon käyttöönoton
  • Staattisen LAN-IP:n 192.168.10.10 nimeämisen
  • Oletusnopeuden 100 mbps asetuksen

 


Takaisin