Reititin ja Layer 3 -kytkimet

Reititin ja Layer 3 -kytkimet

Kompakti ja joustava

Mahdollisimman paljon diagnostiikkaa mahdollisimman pienessä tilassa

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Reititin ja Layer 3 -kytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin teollisuusreitittimillä ja Layer 3 -kytkimillä yhdistät koneita, tuotantolaitteistoja tai kokonaisia aliverkkoja ylempitasoiseen yritysverkkoon. Phoenix Contactin modulaariset hallittavat kytkimet ovat automaatiosovelluksen ydin. NAT-reititintoiminnolla varustettu kytkin yhdistää hallittavan kytkimen ja 1:1-NAT-reitittimen ominaisuudet – yhdessä ainoassa asennuskiskolaitteessa.

Edut

  • Optimaalinen verkkorakenne segmentoimalla Layer 3 -kytkinten avulla
  • Koneiden helppo, osoitealueesta riippumaton yhdistäminen tuotantoverkkoon 1:1-NAT-reitittimellä
  • Laitteistojen integrointi samoilla IP-osoitealueilla ylempitasoisiin verkkoihin 1:1-NAT-reitittimellä
  • Useampien aliverkkojen yhdistäminen mitä erilaisimmilla mediatyypeillä Layer 3 -toiminnon ja monipuolisen mediavalikoiman avulla

Edistykselliset verkot laajalla mediavalikoimalla

Erilaisia medioita modulaarisen hallittavan kytkimen liitäntään  

Joustavaa automaatiota laajan mediavalikoiman ansiosta

Hyödynnä erilaisten medioiden tarjoamia etuja - yhdellä ainoalla laitteella. Modulaariset Gigabit-kytkimet täyttävät teollisuussovellusten erilaiset porttitarpeet.

Lisäksi ne tukevat lukuisia protokollia ja standardeja:

  • IT-standardiprotokollat
  • Kaikki yleiset Gigabit- ja Fast Ethernet -standardit
  • Automaatioprotokollat PROFINET ja EtherNet/IP

Layer 3 -toiminto älykkääseen tiedonsiirtoon

Verkon rakennus kytkimillä Layer-3-tasolla  

Automaatio modulaarisilla kytkimillä ja Layer-3-toiminnolla

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) on avainsana, kun useampia reitittimiä halutaan hallita redundanttisesti.

Asentamalla SD-muistikortti Layer 3 -lisenssillä nämä toiminnot integroidaan Phoenix Contactin modulaariseen Gigabit-kytkimeen.

Näin voit reitittää porttikohtaisesti jopa 28 kertaa tai käyttää useampia reitittimiä redundantisti.

Tehokkuutta pieneen tilaan

NAT-reititintoiminto kapeassa rakenteessa  

Kompakti rakenne takaa tilaasäästävän asennuksen kytkentäkaappiin

Reititys ja kytkentä ovat tärkeitä toimintoja Ethernet-verkkojen häiriöttömän tiedonvaihdon kannalta. FL NAT SMN 8TX yhdistää molemmat toiminnot yhteen kapeaan laitteeseen.

Hyödynnä tämä säästömahdollisuus automaatiossasi.

Kustannustehokas integrointi ylempitasoisiin verkkoihin - virtuaalisella osoitteistamisella (NAT)

Useita tuotantosoluja sisältävä laitteisto, jota ohjaa NAT-reititintoiminnolla varustettu kytkin  

1:1-NAT-reitittimet voivat ohjata useita identtisiä tuotantosoluja, joilla samat IP-osoitetilat

Jos verkossa käytetään rinnakkain samarakenteisia koneita, on jokainen kone konfiguroitava yksitellen. Vain tällä tavalla ne voidaan integroida ylempitasoiseen tiedonsiirtoverkkoon.

Haluatko säästää tätä konfigurointiin kuluvaa aikaa?

1:1-NAT:lla (Network Address Translation) käytät saman IP-osoitetilan kaikkia tuotantosoluja – tarvitsematta konfiguroida koneita yksitellen.