Kiertokytkimet

Kompakti ja pitkäikäinen

Kompakti ja pitkäikäinen

Kytkentäkaapin kompakti ja luotettava käyttö mitä erilaisimmissa sovelluksissa

Takaisin: Asennustarvikkeet

Kategoriat

Hae kohteesta Kiertokytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kiertokytkimet on valmistettu laadukkaista materiaaleista, ne ovat malliltaan kompakteja ja niiden mekaaninen ja sähköinen käyttöikä on pitkä. Ne ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä ja soveltuvat jopa 20 A virroille ja 690 V jännitteille.

Edut

  • Kompakti rakenne takaa tilaa säästävän käyttömahdollisuuden
  • Turvallinen käyttö kosketussuojatuilla liitinpaikoilla, myös kytkentäkaapin oven ollessa auki
  • Iskun- ja tärinänkestävät koskettimet täyttävät korkeat vaatimukset
  • Plus-miinus-ruuvimekanismilla ja optimoidulla ohjauksella varmistetaan helppo ja turvallinen käyttö
  • Kytkentäkoskettimet eivät sisällä kadmiumia, ne ovat RoHS-yhteensopivia ja siten edistyksellisiä

Yksilöllinen merkintä

Merkintä  

Merkintäpitimet ja sopivat kyltit

Jotta kiertokytkimet voidaan tunnistaa selkeästi, merkintäpitimiä on saatavana sopivilla, paikalleen napsautettavilla kylteillä, jotka voidaan tulostaa yksilöllisesti.