Latausasemien ja Wallbox-asemien vikavirran valvonta

Vikavirran valvonta

Korkeampi käytettävyysaste, vähemmän huoltokäyntejä

RCM-moduulit AC-latauspisteiden jäännösvirran valvontaan

Takaisin: Latausohjaukset

Kategoriat

Hae kohteesta Vikavirran valvonta

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

RCM (Residual Current Monitoring) -moduulimme valvovat IEC 62752 -standardin mukaisesti AC-latauspisteiden AC- ja DC-vikavirtoja jatkuvasti ja parantavat siten sähköturvallisuutta. Vikatilanteessa moduuli keskeyttää lataustapahtuman ja suojaa sähköajoneuvoa ja latausasemaa. Kun jäännösvirtaa ei enää ole, moduuli palauttaa latauskontrollerin takaisin toimintaan. Tämä parantaa latausaseman käytettävyyttä ja vähentää kalliita huoltokäyntejä. Lisäksi säästytään kalliin B-tyypin vikavirtasuojan.

Edut:

  • Jatkuva jäännösvirran valvonta parantaa latauspisteiden käytettävyyttä ja käyttöikää
  • Vikavirtamittaus vain yhdellä mittamuuntimella
  • Edullisen tyypin A vikavirtasuojakytkimen käyttö mahdollista
  • Tilavalvonta ja automaattinen palautus vikatapauksessa (yhdessä Phoenix Contactin lataukontrollerin kanssa)

Yksikanavainen differentiaalinen vikavirtamoduuli

Yksikanavainen RCM-moduuli latauspisteen vikavirran valvontan  

Yksikanavainen differentiaalinen vikavirtamoduuli

Yksikanavainen EV RCM Basic -moduuli ja anturi ovat suunniteltu erityisesti kotikäyttöön tarkoitettua latauspistettä varten. Yhdessä tyypin A vikavirtasuojalaitteen kanssa tämä versio soveltuu kotikäyttöön yksittäisissä latauspisteissä.

Sovellusesimerkki: kotilatausasema

Wallbox-asema jäännösvirran valvontatoiminnolla  

Wallboxin rakenne jäännösvirran valvontatoiminnolla

Kotilatausasemilla voidaan yksikanavaisen RCM-moduulin kanssa havaita vikavirrat ja katkaista latauspisteen virta. Näin varmistetaan latauspisteen pitkä käyttöikä.

Kaksikanavainen differentiaalinen vikavirtamoduuli

Kaksikanavainen RCM-moduuli kahden erillisen latauspisteen differentiaalivirran valvontaan  

Kaksikanavainen differentiaalinen vikavirtamoduuli

Kaksikanavainen moduuli EV RCM Compact sopii latausaseman kahden erillisen latauspisteen vikavirran mittaamiseen. Erillinen valvonta kahdella mittausanturilla parantaa latauspisteiden käytettävyyttä kaupallisessa käytössä. RCM-yksikön erillinen signaalinvalvonta säästää tilaa ja kustannuksia.

Sovellusesimerkki: kaupalliset latauspisteet

Latausasema, jossa erilliset latauspisteet ja vikavirran valvonta  

Lataaminen kaksikanavaisella RCM-moduulilla

Kaksikanavainen RCM-moduuli tarjoaa mahdollisuuden yhdellä latausasemalla olevan kahden latauspisteen erilliseen mahdollisen vikavirran valvontaan. Näin kaupallisten latausinfrastruktuurien harjoittajat hyötyvät paremmasta käytettävyydestä.

Edut yhdessä Phoenix Contactin -latausohjausten kanssa

Latausohjaukset EVCC Basic ja EVCC Advanced  

Latausohjaukset EVCC Basic ja EVCC Advanced

Phoenix Contactin EV Charge Control Basic tai EV Charge Control Advanced latausohjauslaitteiden liittäminen RCM-moduuliin mahdollistaa vaivattoman tilanvalvonnan sekä moduulin nollaamisen vikavirran poistumisen jälkeen.

Näin vältät kalliita huoltokäyntejä ja varmistat, että latauspiste on välittömästi käytössä seuraavia latauksia varten. Lisäksi sähköajoneuvoa ladattaessa saavutetaan vaadittava suoja sähköiskua vastaan direktiivien IEC 61851-1 ja DIN VDE 0100-722 mukaisesti.