Toistimet

Lisää käytettävyyttä

Lisää käytettävyyttä

Phoenix Contactin toistimet RS-485-järjestelmiin ja CAN-verkoille parantavat väyläjärjestelmien tehokkuutta ja käytettävyyttä.

Takaisin: Kuparipohjainen tiedonsiirto

Kategoriat

Hae kohteesta Toistimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Laajenna verkkoja, lisää laitemäärää - PSI-REP-toistinsarja lähes kaikkien yleisten väyläjärjestelmien asennuskonsepteihin.

Edut

  • Kantaman ja nopeuden kasvattaminen verkon segmentoinnin avulla
  • Yksittäisten segmenttien laadukas galvaaninen erotus estää transienttivirrat
  • Toistimia käyttämällä verkkotopologiat voidaan valita vapaasti

Väylätoistimet segmentointiin ja laajennukseen

Toistimet parantavat järjestelmäkäytettävyyttä  

Tehokkaat tuotteet RS-485- ja CAN-pohjaisiin tiedonsiirtojärjestelmiin

Phoenix Contactin toistimien avulla toteutat häiriönsietoisia ja suorituskykyisiä verkkoja. Voit laajentaa verkkoasi tiedonsiirtonopeudesta riippumatta. Toistimien avulla tapahtuva segmentointi mahdollistaa myös laitemäärän lisäämisen. Voit vaatimusten mukaan lisätä kantamaa, siirtää tietoja EMC-turvallisesti sekä laajentaa ja jakaa kanavia. Modulaarinen konsepti mahdollistaa kupari- ja valokuitukanavien yhdistelyn halutulla tavalla.

  • Integroitu bit-retiming signaalinkäsittelyineen sallii toistimien peräkkäiskytkennät haluttuun syvyyteen
  • Integroitu bit-oversampling varmistaa häiriöttömät sanomat
  • Start-Delimiter-tunnistus suodattaa tuhoutuneet PROFIBUS-sanomat ja poistaa ne verkosta

 

Aktiivinen pääte PROFIBUS- ja RS-485-verkkoihin

Aktiivinen väyläpääte PROFIBUS- ja RS-485-verkkoihin  

Aktiivinen väyläpääte PROFIBUS- ja RS-485-verkkoihin

Aktiivinen pääte PROFIBUS- ja RS-485-verkoille: PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Tämä tuo lukuisia etuja:

  • Pysyvä, aktiivinen pääte varmistaa häiriöttömän väyläliikenteen. Väylälaitteita voidaan liittää ja irrottaa käytön aikana
  • Kiinteä ohjelmointirajapinta verkossa
  • Redundattinen tehonsyöttö
  • Syöttöjännitteen kytkentä asennuskiskon väylälittimen kautta

Aktiivisille ohjelmointi- ja diagnostiikkalaitteille syötetään jännite D-SUB-liitännän kautta. Laitetta voidaan käyttää myös väyläjärjestelmän huoltoliitäntänä.