Etävalvonta

Etävalvonta

Lyhyet vasteajat

Valvo analogisia ja digitaalisia antureita langattomasti.

Takaisin: Valvonta ja diagnostiikka

Kategoriat

Hae kohteesta Etävalvonta

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä matkapuhelinverkkoa koneiden ja järjestelmien valvontaan. Phoenix Contactin langaton tuoteperhe TC Mobile I/O antaa automaattisen hälytyksen tekstiviestillä, sähköpostilla tai GPRS-yhteydellä sovelluksen tilasta. Siten seisokkiajat voidaan minimoida ja prosessit optimoida.

Edut

  • Digitaalisten ja analogisten anturien etävalvonta
  • Minimoi koneiden ja järjestelmien seisokkiajat automaattisella tekstiviesti- ja sähköpostihälytyksellä
  • Releiden etäkytkentä tekstiviestillä
  • Jatkuva GPRS-­tiedonsiirto ODP­-protokollalla
  • Helppo konfigurointi suoraan PC:llä USB-liitännän ja web-selaimen kautta

Valvonta matkapuhelinverkon kautta

Ilmoitusjärjestelmä TC Mobile I/O kahdella teholuokalla  

Etävalvonta matkapuhelinverkon kautta.

Valvo analogisia ja digitaalisia antureita helposti ja varmasti matkapuhelinverkon kautta ja suorita releiden etäkytkentöjä. TC Mobile I/O siirtää tietoja turvallisesti tekstiviestillä, sähköpostilla ja GPRS-yhteydellä.

TC Mobile I/O on saatavana DC-laitteena, jonka jännitealue on 10 V - 60 V sekä AC-laitteena 93 V - 250 V. DC-laitteiden erikoisuus: neljän digitaalisen tulon lisäksi niissä on kaksi analogista tuloa, jotka voivat mitata sekä jännitteitä että virtoja.

Kaikki laitteet ovat erityisen helppokäyttöisiä ja niitä voidaan suuren jännitealueen ja erilaisten tulojen vuoksi käyttää monipuolisesti.