Takaisin

ReSy101: valvomon ja asemien välinen siirto

Etäkäyttöjärjestelmä ReSy101 perustuu infrastruktuuriautomaation etäkäyttötekniikan tiedonsiirtostandardiin IEC 60870-5-101. Käytä protokollaa (verkko-) ohjausjärjestelmien ja asemien välillä. Lähetä viestejä sekä sarjaväylän että valintaisen puhelinyhteyden kautta. Protokolla sallii lisäksi eri valmistajien laitteiden ja järjestelmien keskinäisen kommunikoinnin ilman perusteellisia muutoksia.

Käyttömahdollisuudet

Phoenix Contactin kattava etäkäyttötekniikan tuotevalikoima  

Etäkäyttöasema

Tutustu valvomon ja asemien siirtoprotokollan ReSy101 käyttömahdllisuuksiin.

  • Phoenix Contactin ReSy101 mahdollistaa eri valmistajien laitteiden välisen kitkattoman kommunikoinnin. Mukana toimitettavassa yhteensopivuuslistassa luetellaan tuettavat toiminnot.
  • Rajoittamaton synkronitoiminto, samanaikainen lähettäminen kumpaankin suuntaan, on mahdollinen käytettäessä kiinteää 4-johdinkaapelia.
  • Tapahtumakohtainen kommunikointi varmistaa ajankohtaisten tapahtumien aktiivisen siirron.
  • Historiatietojen tallennus merkitsee tietoihin aikaleiman, mikäli yhteys katkeaa.
  • Kellonajan synkrointi varmistaa oikean aikavyöhykkeen sekä kesä- ja talviajan käytön.
  • Multidrop on mahdollinen käytettäessä kiinteää kaksijohdikaapelia.
  • Tietojen siirto kiinteitä johtoja pitkin valinnaisten yhteyksien kautta, sekä analogisesti että GSM:n kautta.
  • Siirto radioteitse RAD-Linellä