Takaisin

ReSy104: valvomon ja asemien välinen TCP/IP-kommunikointi.

Etäkäyttöjärjestelmä ReSy104 perustuu protokollaan IEC 60870-5-104. Etäkäyttöjärjestelmä mahdollistaa valvomon ja aseman välisen kommunikoinnin normaalin TCP/IP-verkon kautta. Muut vaihtoehdot ovat DSL, SHDSL, GPRS, EDGE, 3G.

Käyttömahdollisuudet

Tuoteperhe etäkäyttö ja -huolto standardoitujen tiedonsiirtoyhteyksien kautta: EDGE, Funk, GPRS, GSM  

Etäkäyttö - tuotekatsaus

Perehdy mahdollisuuksiin käyttää ReSY104:ää valvomon ja aseman välisen kommunikointiin normaalin TCP/IP-verkon kautta:

  • Internetiä voidaan käyttää kommunikointiin.
  • IEC 60870-5-104 mahdollistaa tiedonsiirron normaalin verkon kautta, joka voi kommunikoida samanaikaiesti usean laitteen ja palvelun kanssa.
  • FL MGUARD-sarja turvaavat laadukkaasti tietojen siirron ja salaamisen.
  • Eri valimistajien laitteiden välinen kitkaton kommunikointi. Mukana toimitettavassa yhteensopivuuslistassa luetellaan tuettavat toiminnot.
  • Etäohjausasema voidaan liittää ReSy+-kirjastolla redundantista kahteen tai useampaa ohjausjärjestelmään tai etäkäyttöasemaan.
  • Perustietoihin, kuten ilmoituksiin, käskyihin ja lukuihin voidaan lisätä aikaleima.
  • Tapahtumakohtainen kommunikointi varmistaa ajankohtaisten tapahtumien aktiivisen siirron.
  • Historiatietojen tallennus merkitsee tietoihin aikaleiman.

Takaisin
Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260