Etäkäyttö

Etäkäyttö

Kaikki mahdollisuudet etäkäyttötekniikkaan

Langattomat ja kiinteät ratkaisut.

Takaisin: Etätiedonsiirto

Kategoriat

Hae kohteesta Etäkäyttö

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Haluatko yhdistää etäällä olevia ulkoasemia ohjauskeskukseen?Sopiva siirtotapa kaikkiin etäkäyttösovelluksiin - valittavana on langattomia ja kuparikaapelipohjaisia ratkaisuja.

Edut

  • Laaja tiedonsiirtoratkaisujen valikoima samalta toimittajalta teollisuuden tiedonsiirtoon
  • Monipuoliset valintamahdollisuudet taloudellisten tai teknisten aspektien mukaan

Ethernet Extender -järjestelmä laajojen IP-verkkojen yksinkertaiseen verkottamiseen

Ethernet-laajenninjärjestelmä  

Ethernet Extender laajojen IP-verkkojen toteuttamiseen

Ethernet Extender -järjestelmän ja erittäin helpon plug & play -toiminnon avulla voit verkottaa jopa 20 km:n laajuisia Ethernet-verkkoja. Hallittava Ethernet Extender mahdollistaa nyt myös Ethernet-peruslaajentimien keskitetyn diagnostiikan IP:n kautta. SNMP:n kautta ilmoitukset voidaan välittää automaattisesti edelleen ohjauskeskukseen.

Tämä yhdistelmä mahdollistaa paitsi kaikkien laitteiden ja reittien diagnostiikan IP:n kautta, myös laajojen järjestelmien taloudellisen verkottamisen. Verkottamiseen voidaan käyttää valmiita 2-johtimisia kuparikaapeleita.

Hallittavan Ethernet Extenderin ominaisuuksiin kuuluu lisäksi integroitu ylijännitesuoja ja ennakoiva toiminnan valvonta maksimaalisen järjestelmäkäytettävyyden varmistamiseksi.

PROFIBUS-laajennin mahdollistaa jopa 20 km:n kuparikaapeliyhteydet

PROFIBUS-laajennin yli 1 200 metrin siirtoreiteille  

Tiedonsiirtonopeudet jopa 1,5 Mb/s

PROFIBUS-laajentimen avulla voit yhdistää PROFIBUS-etälaitteita valmiiden kuparikaapelien kautta - siirtonopeus jopa 1,5 Mb/s.

Jokaisen laitteen kaksi DSL-porttia mahdollistavat redundanttien point-to-point- tai linjarakenteiden helpon muodostamisen.

Asennuskiskoväyläliitin sallii myös kupari- ja valokaapelin yhdistetyn käytön.

Tämän lisäksi tehonsyöttö USB-kaapelin kautta mahdollistaa laitteiden konfiguroimisen ilman ulkoista 24 V:n jännitteensyöttöä.

Etäasemien yhdistäminen langattoman verkon kautta

Langattomat reitittimet infrastruktuurisovelluksiin  

Kestävä infrastruktuurireititin

Phoenix Contactin langattomat TC ROUTER -reitittimet mahdollistavat vakaat tiedonsiirtoyhteydet langattomien 4G-verkkojen kautta. Saat mobiilin laajakaistaliittymän, joka sopii erittäin joustavaan verkotukseen myös silloin, kun kaapeliyhteyttä internetiä varten ei ole saatavilla.

Etuna on laaja lämpötila-alue -40...+70 °C, joka mahdollistaa infrastruktuurisovellukset ankarissa ja vaativissa ympäristöissä.

Etäkäyttö- ja automaatiojärjestelmät helppoon valvontaan ja ohjaukseen

smartRTU AXC SG useilla moduuleilla  

Valvo ja ohjaa kenttälaitteita helposti

smartRTU-teknologia-alusta on modulaarinen etäkäyttöratkaisu erilaisiin käyttötarkoituksiin energiaverkoissa. Se mahdollistaa tila- ja tapahtumatietojen käsittelyn ja valmistelun. Tietojen käsittely ja valmistelu tapahtuvat ennalta määritettyjen toimintojen ja yksinkertaisten parametrien avulla web-käyttöliittymästä, joten ohjelmointiosaamista tai ohjelmia ei tarvita.

Moduulirakenne mahdollistaa erilaisten binaaritietojen ja analogisten tietojen tallentamisen ja jakamisen. Tiedot siirretään eri tietoliikenneyhteyksien kautta standardoitujen etäkäyttöprotokollien, kuten IEC 60870-5-101/104, avulla. Tiedonsiirrossa noudatetaan voimassa olevia tiedonsiirtostandardeja.

Valinnainen smartRTU-teknologia-alusta mahdollistaa lisälaitteiden, kuten oikosulku- ja maavuotoilmaisimien, laajentamisen ylimääräisten tietoliikenneliitäntöjen avulla.

Protokollamuunnin etäkäyttötekniikkaan

Protokollamuuntimet kääntävät tiedonsiirtoprotokollat

Hajautettujen asemien helppo ja taloudellinen valvonta

Phoenix Contactin Resygate-protokollamuuntimien avulla voit valvoa hajautettuja asemia nyt taloudellisemmin ja helpommin. Resygate-laitteet kääntävät useita yleisiä tiedonsiirtoprotokollia esim. vesitaloudesta tai energiantuotannosta nykyaikaisiksi, standardoiduiksi etäyhteysprotokolliksi. Näin säästät huomattavasti ohjausjärjestelmän liitäntäkustannuksissa.


Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Ethernet Extender

Käytössä Bad Pyrmontin sähkölaitoksessa