Modulaariset suorakulmaliittimet

Modulaariset suorakulmaliittimet

Modulaarinen ja yleiskäyttöinen

Käyttömahdollisuuksia on lähes rajattomasti, koska rakenne on modulaarinen ja kosketinosavalikoima on runsas.

Takaisin: Pistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Modulaariset suorakulmaliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Modulaarinen PLUSCON device -pistoliitinjärjestelmä tarjoaa kompaktin liitännän laitteille, liitäntäkoteloille ja kytkentäkaapeille. Erilaiset koteloversiot, modulaariset kosketinosat sekä kosketinalustat puristuskoskettimille mahdollistavat joustavat liitännät signaaleille, datalle ja teholle – myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.

Edut

  • Erittäin joustava - kosketinosia voidaan yhdistellä vapaasti
  • IP69K-suojausluokka: sopii käytettäväksi vaativissa ympäristöolosuhteissa
  • Kaikille pistokemalleille soveltuva kotelojärjestelmä takaa erinomaisen häiriönkestävyyden

Kotelon yläosa

Kotelon yläosa  

Kotelon yläosa

Kotelon yläosia on saatavana muovista tai alumiinista valmistettuina. Koteloissa on kaksi lukitusruuvia, niihin päästään helposti käsiksi, ne säästävät tilaa ja voidaan asentaa tiiviisti suoraan kotelon seinään.

  • Suojausluokan IP65/67/68/69K mallit
  • Tavallinen lukitus tai sormiruuvilukitus
  • Erikoismallit isommalla läpiviennillä sekä sekä mallit lattakaapeliliitännöille
  • Saatavana alumiinista valmistettuja koteloita, joissa on kaksi kaapelituloa

Kosketinrungot ja koskettimet

Kosketinrungot ja koskettimet  

Kosketinrungot ja koskettimet

Modulaaristen kosketinosien avulla signaaleja, dataa ja tehoja voidaan siirtää yhdistelminä pistoliittimessä. Kosketinjärjestelmä perustuu Phoenix Contactin luotettavaan ja käyttäjäystävälliseen liitäntätekniikkaan.

  • Koskettimet 4 - 40 navalle
  • Johdinpoikkipinnoille 1,5 mm2, 4 mm2 ja 16 mm2
  • Moduulit valokuitukaapeleille
  • Kosketinalustat puristuskoskettimille

 

Pinta-asennus- ja jatkokotelot

Pinta-asennus- ja jatkokotelot  

Pinta-asennus- ja jatkokotelot

Sinkkivalusta valmistetuilla pinta-asennus- ja jatkokoteloilla voidaan toteuttaa pistoliitännät suoraan laitteen seinään tai irtoliitäntöinä kenttäasennukseen.

  • Pinta-asennuskotelo, jossa avoin pohja
  • Läpivientikotelo kiinnitysaukoilla
  • Jatkokotelo, jossa suljettu pohja
  • Asennuskehys ja kosketinosamoduulit

 

Hybridipistoliittimet moottoriliitäntään

Hybridipistoliittimet moottoriliitäntään  

Hybridipistoliittimet moottoriliitäntään

Hybridipistoliittimet moottoriliitäntään yhdistävät signaalit ja tehon samaan koteloon.

  • Nopea moottoriliitäntä push-in-jousivoimaliitännän ansiosta
  • Integroidut signaali- ja teholiitännät lisäävät joustavuutta
  • Pistoliitettävän tähti-kolmio-sillan ansiosta moottoria ei tarvitse avata
  • Kahvalukitus varmistaa liitännän

Lisätarvikkeet

Tarvikkeet  

Lisätarvikkeet

Holkkitiivisteet, adapterilevyt, suojakannet ja työkalut viimeistelevät modulaarisen pistoliitinvalikoiman. Holkkitiivisteet sopivat useisiin koneenrakennuksen, sähkötekniikan ja MSO-tekniikan käyttökohteisiin.

  • Muovi-, metalli- ja EMC-holkkitiivisteet
  • Adapterilevyt modulaarisille kosketinosille
  • Suojakansi pinta-asennus- ja jatkokoteloille
  • Suojaletku ja -liitännät Pg16/21/29 tai M40

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Modulaariset suorakulmaiset liittimet

Palvelut


Modulaarinen suorakulmainen liitinjärjestelmä

Yhdistää tehon kosketinosat ja datasiirron kosketinosat.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje