uutta
Valitse push-in-tekniikan edut: jopa 50 prosenttia pienemmät työntövoimat eikä johdottaminen vaadi työkaluja.
Push-in-liitäntätekniikka nyt 0,25 mm²:n johtimien helppoon liittämiseen suoraan ja ilman työkaluja. Erityiset kosketinjouset mahdollistavat helpon liittämisen ja ovat laadultaan erinomaisia.
uutta
uutta
uutta
uutta
uutta
uutta
uutta
Push-in-liitäntätekniikkaa käyttävästä PT-riviliitinvalikoimasta löytyy jokaiseen tehtävään sopiva liitin 1,5 mm²–185 mm².
Liittäminen on vaivatonta: työnnä jäykät tai pääteholkilla varustetut vähintään 0,25 mm²:n johtimet johdinaukkoon. Kosketinjousi avautuu ja puristuu tarvittavalla voimalla virtakiskoa vasten.
Näissä riviliittimissä on CLIPLINE complete -järjestelmän edut. Niihin kuuluvat kaikkien liitäntätekniikoiden vapaa yhdisteleminen sekä standardoidut järjestelmätarvikkeet.
Liittimissä on kaksi silloitusuraa nopeaa ja yksilöllistä potentiaalinjakoa varten. Ne on järjestetty yhteen riviin. Näin kaikki potentiaalisilloituksen tehtävät voidaan suorittaa nopeasti.
Rinnakkaissilloitus muodostetaan erottamalla yksittäiset kosketusnastat vakiosillasta. Siten yhdellä liitinkiskolla voidaan toteuttaa kaksi rinnakkaista potentiaalia.
Pienennyssilta mahdollistaa nimellispoikkipinnoiltaan erilaisten liittimien helpon liittämisen. Pienennyssillan avulla voidaan muodostaa nopeasti syöttölohkoja, esim. 10 mm²:n liitin 2,5 tai 4 mm²:n liittimellä. Liitäntätekniikasta riippumatta.
Kytkentäsillat mahdollistavat yksilöllisen poikittaissilloituksen. Mittausmuuntajaerotusliittimissä sillat huolehtivat virtamuuntajan oikosulusta. Ne voidaan sijoittaa erotuskohdan molemmille puolille siltaurassa ja lukita turvallisesti. Turvallinen oikosulkukytkentä suoritetaan ruuviliitinpaikoissa työkaluja käyttäen.
COMBI-pistokejärjestelmä mahdollistaa sovelluksen aikaa säästävän ja modulaarisen kokoonpanon. Olennainen tunnusmerkki on yhtenäiseksi suunniteltu pistokevyöhyke. Pistokevyöhykkeen ansiosta liittimiä ja pistokkeita voidaan yhdistellä sovelluskohtaisesti liitäntätekniikasta huolimatta.
Kaikki järjestelmän koestuspistokkeet voidaan liittää vapaaseen silloitusuraan. Yksittäisille mittausjohtimille on saatavana halkaisijaltaan 2,3 mm:n koestuspistoke. Riviin liitettävillä koestuspistokkeilla voidaan toteuttaa laajempia koestustehtäviä. Koestusadapterit voidaan kalustaa yksilöllisesti, ja ne sopivat optimaalisesti koestusalueille.
Joustavuutta: vaikka kaksinkertainen toimintoura on jo varattu, koestuspaikkaan pääsee helposti. Tarvittavat mittaukset suoritetaan koestuspistokkeen avulla ylimääräisessä koestuskoskettimessa.
Kaikissa riviliittimissä on korkeat ja matalat merkintäurat. Korkeat merkintäurat on tarkoitettu yleensä liitinmerkintään. Niihin mahtuu suurempia, korkeita liitinmerkintöjä. Matalia merkintäuria käytetään usein yksittäisten liitinpaikkojen merkitsemiseen, ja ne on tarkoitettu pienemmille, matalille merkinnöille. Kaikkia materiaaleja on saatavana merkitsemättöminä tai annettujen tietojen mukaan merkittyinä.
Jäykät tai johdinholkilla varustetut johtimet voidaan liittää suoraan ilman työkaluja.
Kosketinjousi avautuu automaattisesti, kun johdin viedään sisään, ja varmistaa maksimaalisen kosketusvoiman ja vetolujuuden. Nimellispoikkipinnan mukaiset johtimet voidaan liittää pääteholkin ja eristekauluksen avulla.
Entistäkin selkeämmän johdotuksen takaamiseksi PTV-liittimet on varustettu sivuun sijoitetulla johdinliitännällä.
Aikaisempiin PT-liittimiin verrattuna PTV-liittimien erikoisuutena on sivuun sijoitettu johtimen sisääntulo. Johdinliitännän asennon ansiosta varmistetaan selkeämpi johdotus ilman taivutussäteitä. Tämän seurauksena johdinmerkintöjen sijoittaminen yksinkertaistuu ja liitäntämerkkien tunnistettavuus paranee. Yläosaan sijoitetut painikkeet huolehtivat PT-vakioliittimen käyttömukavuudesta.
PTV-malliin verrattuna perusrakenteisessa mallissa käyttöpainikkeet ja liitännät on sijoitettu liitinpaikan yläpuolelle. Tämä sijoittelu mahdollistaa johdotuksen pienessä tilassa ja varmistaa käyttöpainikkeen selkeän ja nopean järjestyksen. Näin saadaan aikaan korkea käyttömukavuus ja sekä kaapeloinnin helppo ja nopea irrottaminen.
Vinorakenteen kompakti ja vino muoto säästää reilusti tilaa. Vino johtimen sisääntulo sopii erityisesti lattian alapuolisiin kaapelointijärjestelmiin. Etuosan liitäntä mahdollistaa johdotuksen ahtaassa tilassa.
PTV-rakenteen erikoisuutena on sivuun sijoitettu johtimen sisääntulo. Näin varmistetaan selkeämpi johdotus ilman taivutussäteitä. Tämän seurauksena johdinmerkintöjen sijoittaminen yksinkertaistuu ja liitäntämerkkien tunnistettavuus paranee. Yläosaan sijoitetut painikkeet huolehtivat myös jatkossa PT-vakioliittimen parhaasta käyttömukavuudesta.
Suurvirtapistoliittimet uudella Power-Turn-liitäntätekniikalla ovat toistaiseksi nopein ja käyttäjäystävällisin liitäntämahdollisuus suurten johtimien johdottamiseen. Jopa 185 mm²:n johtimet liitetään vipua kääntämällä.
Vivun ollessa suljettuna johtimet voidaan liittää helposti ja nopeasti myös integroidulla push-in-tekniikalla.
Push-in-liitäntätekniikka on testattu vastaamaan suurimpia tärinän- ja iskunkestävyyden vaatimuksia. Testi käsittää taajuusalueen 5 Hz–150 Hz ja jopa 5,72 m/s²:n kiihtyvyyden. Koekappaleet testataan kolmen akselin (x, y, z) suunnassa. Yli 1 μs:n kosketuskatkoja ei sallita testin aikana. Push-in-liitäntätekniikka täyttää tämän korkean tärinävaatimuksen sekä 350 g:n iskukuormitukset.
Ammattimaisesti johdotetuilta kosketinpaikoilta edellytetään korkeaa mekaanista turvallisuutta. Push-in-liitäntätekniikka 50 prosenttia pienempine pistovoimineen saavuttaa johtimen vetovoimatestissä esim. 180 N, kun käytetään 2,5 mm²:n liitintä 1,0 mm²:n johtimella. Standardin vaatimus on vain 35 N.
Etenkin laivanrakennuksessa teknisten komponenttien pitää toimia jatkuvasti korroosiota aiheuttavissa ympäristöissä. Ilman suolapitoisuus ja suuri kosteus asettavat korkeita vaatimuksia käytettäville metalliosille. Push-in-riviliittimet muodostavat kaasutiiviit liitännät. Näin kosketinpaikka on suojattu korroosiolta myös äärimmäisissä ilmasto-oloissa.
Johtimien kosketinpaikkojen pitää käytännössä kestää vahingoittumatta myös oikosulkuvirtoja, kunnes turvalaite katkaisee virransyötön. Tämä voi kestää useita kymmenesosasekunteja. Suurin liitäntäturvallisuus myös äärimmäisessä ylikuormituksessa, esimerkkinä pistokeliitettävä push-in-riviliitin.
Metalliosien ratkaiseva rooli sähköliitännöissä korostuu etenkin vaativissa ympäristöissä. Testausprosessi sisältää korroosiotestin lauhdevesiympäristössä, jonka ilmasto sisältää rikkidioksidia. Push-in-tekniikka muodostaa korkealuokkaiset, kaasutiiviit liitännät, joihin aggressiivisetkaan aineet eivät vaikuta.
Phoenix Contactin push-in-liitäntätekniikalla johdotetaan koko sovellus helposti ja turvallisesti.
Kenttäkaapeloinnista tehonsyötön ja ohjauksen johdotukseen saakka – valitse täydellisestä tuotevalikoimasta. Anturit ja toimilaitteet, riviliittimet sekä liitäntä- ja automaatiokomponentit voidaan johdottaa helposti ja ilman työkaluja.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"